The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillages modu­laires
  • Protec­tion modu­laire et acces­soires
  • Blocs diffé­ren­tiels
  • BF366
  • Appa­reillages modu­laires

Bloc différentiel 63A 30mA 3P type AC 50/60Hz à bornes alignées BF366

Le bloc différentiel BF366 3P 63A 30mA type AC assure la protection contre les fuites de courant à la terre et est adapté pour les installations tertiaires. Il s'associe aux disjoncteurs 3P à bornes alignées inférieurs à 63A Hager. Ce dispositif de 63 ampères avec une sensibilité de 30 milliampères détecte les courants de défaut de type AC. Il est idéal pour assurer la protection des personnes et permet d'interrompre automatiquement le courant électrique en cas de défaut d'isolement.
EAN
3250611312222
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
498,80 €
HT/ Pièce *
498,80 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Bloc différentiel 63A 30mA 3P type AC 50/60Hz à bornes alignées

BF366

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Posi­tion du neutre
    Gauche
  • Nombre de pôles
    3
Capa­cité
  • Nombre de modules
    3
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 400 V
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 000 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Courant élec­trique
  • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
    300 mA
  • Courant assigné nominal
    63 A
Connec­ti­vité
  • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
    Bornes alignées
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    2,80 - 2,80 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2,90 - 2,90 Nm
Dimen­sions
  • Hauteur
    70 mm
  • Largeur
    35 mm
  • Profon­deur
    92 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH BF366
PDF
Hager Rapport RoHS BF366
PDF

Documents

  • Image produit

    Image BF366 | Hager France

    Image produit BF366

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit BF366 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit BF366

    Bloc différentiel 3P 63A 300mA type AC 50/60Hz

    PDF
  • Guide d'installation

    Image ID1_BD25_63A_6B5013f | Hager France

    ID1_BD25_63A_6B5013f

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

    PDF
    1,61 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

    Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

    Les Essentiels Tertiaire

    PDF
    5,22 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Installation puissance surveillée

    PDF
    10,28 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager France

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-11-12

    PDF
    359,84 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BFC225F - Bloc différentiel 25A 300mA 1P+N type AC à bornes décalées
    BFC225F
    Bloc différentiel 1P+N 25A 300mA type AC
    Prix
    287,88 €
    HT/ Pièce *
    287,88 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    BFC325F - Bloc différentiel 25A 300mA 3P type AC à bornes décalées
    BFC325F
    Bloc différentiel 3P 25A 300mA type AC
    Prix
    339,87 €
    HT/ Pièce *
    339,87 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    BTH380E - Bloc différentiel réglable 125A 3P type A HI à bornes alignées
    BTH380E
    Bloc différentiel 3P 125A réglable type haute immunité
    Prix
    1 018,34 €
    HT/ Pièce *
    1 018,34 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    BTH480E - Bloc différentiel réglable 125A 4P type A HI à bornes alignées
    BTH480E
    Bloc différentiel 4P 125A Réglable type haute immunité
    Prix
    1 204,57 €
    HT/ Pièce *
    1 204,57 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    BDC940F - Bloc différentiel double sortie 40A 30mA 3P+N type AC à bornes décalées
    BDC940F
    Bloc différentiel double sortie 3P+N 40A 30mA type AC
    Prix
    417,01 €
    HT/ Pièce *
    417,01 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025