The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Blocs diffé­ren­tiels
    • BDF240
    Le bloc différentiel BDF240 2P 40A 30mA type F assure la protection contre les fuites de courant à la terre et est adapté pour les installations tertiaires. Il s'associe aux disjoncteurs 2P à bornes alignées inférieurs à 40A Hager. Ce dispositif de 40 ampères avec une sensibilité de 30 milliampères détecte les courants de défaut de type F. Il est idéal pour assurer la protection des personnes et permet d'interrompre automatiquement le courant électrique en cas de défaut d'isolement.
    EAN
    3250611312369
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Blocs diffé­ren­tiels

    Bloc différentiel 40A 30mA 2P type F à bornes alignées BDF240

    Prix
    586,24 €
    HT/ Pièce *
    586,24 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Bloc différentiel 40A 30mA 2P type F à bornes alignées

    BDF240

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      40 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
      30 mA
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      2
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      F
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      1,8 W
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,90 - 2,90 Nm
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2 000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      2 000
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    Raccor­de­ment
    • Section trans­ver­sale des bornes supé­rieure et infé­rieure avec vis, pour conduc­teurs rigides
      1 - 25 mm²
    • Section trans­ver­sale des bornes supé­rieure et infé­rieure avec vis, pour conduc­teurs flexibles
      1 - 16 mm²
    Connec­ti­vité
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Dimen­sions
    • Hauteur
      70 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      92 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH BDF240
    PDF
    Rapport RoHS BDF240
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BDF240 | Hager France

      Image produit BDF240

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BDF240 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit BDF240

      Bloc différenciel 2P 40A 30mA type F

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_BD25_63A_6B5013f | Hager France

      ID1_BD25_63A_6B5013f

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Aide à la commande

      Image OAV - Fiche argumentaire type F | Hager France

      OAV - Fiche argumentaire type F

      Aide à la commande fr-FR 2024-05-13

      PDF
      789,39 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21

      PDF
      320,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BFC340F - Bloc différentiel 40A 300mA 3P type AC à bornes décalées
      BFC340F
      Bloc différentiel 3P 40A 300mA type AC
      Prix
      373,94 €
      HT/ Pièce *
      373,94 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      BDC280E - Bloc différentiel 125A 30mA 2P type AC à bornes alignées
      BDC280E
      Bloc différentiel 2P 125A 30mA type AC
      Prix
      1 019,27 €
      HT/ Pièce *
      1 019,27 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      BTC280E - Bloc différentiel réglable 125A 2P type AC à bornes alignées
      BTC280E
      Bloc différentiel 2P 125A réglable type AC
      Prix
      788,54 €
      HT/ Pièce *
      788,54 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      BDC325F - Bloc différentiel 25A 30mA 3P type AC à bornes décalées
      BDC325F
      Bloc différentiel 3P 25A 30mA type AC
      Prix
      439,16 €
      HT/ Pièce *
      439,16 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      BDC440F - Bloc différentiel 40A 30mA 3P+N type AC à bornes décalées
      BDC440F
      Bloc différentiel 3P+N 40A 30mA type AC
      Prix
      466,65 €
      HT/ Pièce *
      466,65 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026