The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles
  • Cani­veaux et boîtes de sol
  • Passages de plan­cher
  • AK75180
  • Chemi­ne­ment de câbles

Passage de plancher 18x75mm PVC gris AK75180

Le passage de plancher AK75180 est une goulotte de sol livrée complète avec son socle persé et son couvercle. Il permet le cheminement au sol des câbles électriques. Les pièces de forme type angle plat, joint de couvercle, boîte de dérivation et embout assurent une parfaite finition.
EAN
4012740896795
Conditionnement
30 Mètres
Prix
43,93 €
HT/ Mètre *
43,93 €
HT/ Mètre *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Passage de plancher 18x75mm PVC gris

AK75180

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Coffret de sol posé en saillie, vide 1 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soi­res/­pièces de rechange pour goulottes au sol 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Coffret de sol posé en saillie, vide
  • Acces­soi­res/­pièces de rechange pour goulottes au sol
  • AKT445

    Borne pour 4 prises 45x45mm pour AK grise

    121,02 € HT  / Pièce*
  • AK100

    Boîte de dérivation grise

    52,24 € HT  / Pièce*
  • AK75185

    Angle plat pour AK 18x75 gris

    26,89 € HT  / Pièce*
  • AK75187

    Joint de couvercle pour AK 18x75 gris

    14,61 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    75 mm
  • Largeur
    18 mm
  • Longueur
    2 000 mm
Compa­ti­bi­lité
  • Convient pour
    Un couvercle biseauté des deux côtés
Equi­pe­ment
  • Nombre de compar­ti­ments
    4 - 4
Matière
  • Maté­riau
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH AK75180
PDF
Hager Rapport RoHS AK75180
PDF

Documents

  • Image produit

    Image AK75180 | Hager France

    Image produit AK75180

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit AK75180 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit AK75180

    Goulotte de sol PVC 18x75 grise

    PDF
  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Distribuer, équiper, rénover

    PDF
    13,95 MB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    L5806 - Jeu de 5 mises a la Terre pour SLA18075
    L5806
    Jeu de 5 mises a la Terre pour SLA18075
    Prix
    21,77 €
    HT/ jeu *
    21,77 €
    HT/ jeu *
  • 2
    SL1807507035 - Passage de plancher officea 18x75mm PVC rigide Gris clair
    SL1807507035
    Goulotte 18x75, gris clair
    Prix
    37,78 €
    HT/ Mètre *
    37,78 €
    HT/ Mètre *
  • 3
    SL1104007030 - Passage de plancher officea 11x40mm PVC rigide Gris
    SL1104007030
    Goulotte 11x40, gris
    Prix
    15,97 €
    HT/ Mètre *
    15,97 €
    HT/ Mètre *
  • 4
    SLA180750ELN - Passage de plancher 18x75mm Alu anodisé
    SLA180750ELN
    Passage de plancher alu 18x75, anodisé
    Prix
    75,01 €
    HT/ Mètre *
    75,01 €
    HT/ Mètre *
  • 5
    L4182GNGE - Fil de terre avec cosses camelea L 300mm
    L4182GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
    Prix
    9,03 €
    HT/ Pièce *
    9,03 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025