The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Cani­veaux et boîtes de sol
    • Boîtes de sol
    • AKT445
    EAN
    4012740896894
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Boîtes de sol

    Borne pour 4 prises 45x45 pour AK grise AKT445

    Prix
    128,29 €
    HT/ Pièce *
    128,29 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Borne pour 4 prises 45x45 pour AK grise

    AKT445

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      150 mm
    • Largeur
      130 mm
    • Longueur
      190 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
      4
    • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés Face avant
      4
    • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés à l'ar­rière
      0
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté aux appa­reils entraxe 60 mm
      Non
    • Adapté au nettoyage humide
      Non
    Matière
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7030
    • Trai­te­ment
      Non traité

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH AKT445
    PDF
    Rapport RoHS AKT445
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image AKT445 | Hager France

      Image produit AKT445

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit AKT445 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit AKT445

      Borne pour 4 prises 45x45mm pour AK grise

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2015-08-14 | Hager France

      Mode d'emploi International 2015-08-14

      PDF
      12,72 kB
      Image Mode d'emploi International 2015-10-02 | Hager France

      Mode d'emploi International 2015-10-02

      PDF
      1,07 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VR12129005 - Boîte de sol ronde 24 modules revêtement 12mm max Noir
      VR12129005
      Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm nr
      Prix
      195,87 €
      HT/ Pièce *
      195,87 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      VE09129005 - Boîte de sol 18 mod. revêt sol 12mm nr
      VE09129005
      Boîte de sol 18 mod. revêt sol 12mm nr
      Prix
      150,29 €
      HT/ Pièce *
      150,29 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      BKBNS60 - Set de nivellement  M8x60 mm, 8 pièces, pour BKB/BKG
      BKBNS60
      Set de nivellement M8x60 mm, 8 pièces, pour BKB/BKG
      Prix
      53,34 €
      HT/ jeu *
      53,34 €
      HT/ jeu *
    • 4
      EKSNS120 - Set de nivellement pour boîtes de jonction pour charges jusqu'à 20kN 170-200mm
      EKSNS120
      Set de nivellement 170-200 mm
      Prix
      43,57 €
      HT/ Pièce *
      43,57 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TULAA105 - Sortie de câbles pour boîte de jonction 20kN
      TULAA105
      Sortie de câbles pour boite de jonction 20kN
      Prix
      143,88 €
      HT/ Pièce *
      143,88 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026