The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Cani­veaux et boîtes de sol
    • Passages de plan­cher
    • L50907035
    La boîte de jonction référence L50907035 est de coloris gris clair RAL7035 et ses dimensions sont de 35mm en hauteur, 110mm en largeur et 110mm en profondeur. Ses prédécoupes latérales sont prévues pour recevoir les passages de plancher SL110400 et SL180750.
    EAN
    4012740887144
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Passages de plan­cher

    Boite de jonction 35x100x100mm Gris clair L50907035

    Prix
    71,45 €
    HT/ Pièce *
    71,45 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Boite de jonction 35x100x100mm Gris clair

    L50907035

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Coffret de sol posé en saillie, vide 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Coffret de sol posé en saillie, vide
    • TEHASOL508

      TEHA.SOL 508, gris clair

      132,38 € HT  / Pièce*
    • TEHASOL506

      TEHA.SOL 506, gris clair

      202,98 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      111 mm
    • Largeur
      111 mm
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP40

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Attestations et documents

    Déclaration REACH L50907035
    PDF
    Rapport RoHS L50907035
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image L50907035 | Hager France

      Image produit L50907035

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit L50907035 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit L50907035

      Boîte de Jonction RAL 7030

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL1807507035 - Passage de plancher officea 18x75mm PVC rigide Gris clair
      SL1807507035
      Goulotte 18x75, gris clair
      Prix
      40,05 €
      HT/ Mètre *
      40,05 €
      HT/ Mètre *
    • 2
      L5806 - Jeu de 5 mises a la Terre pour SLA18075
      L5806
      Jeu de 5 mises a la Terre pour SLA18075
      Prix
      23,08 €
      HT/ jeu *
      23,08 €
      HT/ jeu *
    • 3
      L4181GNGE - Fil de terre avec cosses camelea L 150mm
      L4181GNGE
      Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
      Prix
      8,78 €
      HT/ Pièce *
      8,78 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      SLA180750ELN - Passage de plancher 18x75mm Alu anodisé
      SLA180750ELN
      Passage de plancher alu 18x75, anodisé
      Prix
      79,52 €
      HT/ Mètre *
      79,52 €
      HT/ Mètre *
    • 5
      SL1807507030 - Passage de plancher officea 18x75mm PVC rigide Gris
      SL1807507030
      Goulotte 18x75, gris
      Prix
      36,50 €
      HT/ Mètre *
      36,50 €
      HT/ Mètre *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026