The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Cani­veaux et boîtes de sol
    • Boîtes de sol
    • TEHASOL506
    La borne référence TEHASOL506 est équipée en standard de 4 prises de courant 2P+T. De coloris gris clair RAL7035, ses dimensions sont de 90mm en hauteur, 110mm en largeur et 110mm en profondeur. La borne peut s'utiliser seule ou au-dessus de la boîte de jonction L50907035.
    EAN
    4012740276870
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Boîtes de sol

    Borne équipée avec 4 prises 2P+T 90x110x110mm Gris Clair TEHASOL506

    Prix
    202,98 €
    HT/ Pièce *
    202,98 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Borne équipée avec 4 prises 2P+T 90x110x110mm Gris Clair

    TEHASOL506

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      111 mm
    • Largeur
      111 mm
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Trai­te­ment
      Non traité

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TEHASOL506
    PDF
    Rapport RoHS TEHASOL506
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TEHASOL506 | Hager France

      Image produit TEHASOL506

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TEHASOL506 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TEHASOL506

      TEHA.SOL 506,gris clair

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VE09059005 - Boîte de sol rectangulaire 18 modules revêtement 5mm max Noir
      VE09059005
      Boîte de sol 18 modules noire
      Prix
      154,36 €
      HT/ Pièce *
      154,36 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      VR10127011 - Boîte de sol 20 mod. revêt. sol 12mm gr
      VR10127011
      Boîte de sol 20 mod. revêt. sol 12mm gr
      Prix
      168,20 €
      HT/ Pièce *
      168,20 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TUSS000 - Clé de montage pour boîte de jonction 20kN
      TUSS000
      Clé de montage pour boite de jonction 20kN
      Prix
      39,85 €
      HT/ Pièce *
      39,85 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      VQ12059005 - Boîte de sol carrée 24 modules revêtement 5mm max Noir
      VQ12059005
      Boîte de sol 24 modules noire
      Prix
      193,00 €
      HT/ Pièce *
      193,00 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      VR12057011 - Boîte de sol ronde 24 modules revêtement 5mm max Gris
      VR12057011
      Boîte de sol ronde 24 modules grise
      Prix
      201,13 €
      HT/ Pièce *
      201,13 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026