The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Cani­veaux et boîtes de sol
    • Passages de plan­cher
    • AK50120
    EAN
    4012740896764
    Conditionnement
    42 Mètres
    • Passages de plan­cher

    Goulotte de sol PVC 12x50 grise AK50120

    Prix
    32,88 €
    HT/ Mètre *
    32,88 €
    HT/ Mètre *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Goulotte de sol PVC 12x50 grise

    AK50120

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Coffret de sol posé en saillie, vide 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soi­res/­pièces de rechange pour goulottes au sol 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Coffret de sol posé en saillie, vide
    • Acces­soi­res/­pièces de rechange pour goulottes au sol
    • AKT445

      Borne pour 4 prises 45x45mm pour AK grise

      128,29 € HT  / Pièce*
    • AK100

      Boîte de dérivation grise

      55,38 € HT  / Pièce*
    • AK50125

      Angle plat pour AK 12x50 gris

      20,10 € HT  / Pièce*
    • AK50127

      Joint de couvercle pour AK 12x50 gris

      10,95 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      50 mm
    • Largeur
      12 mm
    • Longueur
      2 000 mm
    Compa­ti­bi­lité
    • Convient pour
      Un couvercle biseauté des deux côtés
    Equi­pe­ment
    • Nombre de compar­ti­ments
      3 - 3
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH AK50120
    PDF
    Rapport RoHS AK50120
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image AK50120 | Hager France

      Image produit AK50120

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit AK50120 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit AK50120

      Goulotte de sol PVC 12x50 grise

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      L5806 - Jeu de 5 mises a la Terre pour SLA18075
      L5806
      Jeu de 5 mises a la Terre pour SLA18075
      Prix
      23,08 €
      HT/ jeu *
      23,08 €
      HT/ jeu *
    • 2
      SL1104007030 - Passage de plancher officea 11x40mm PVC rigide Gris
      SL1104007030
      Goulotte 11x40, gris
      Prix
      16,93 €
      HT/ Mètre *
      16,93 €
      HT/ Mètre *
    • 3
      L4181GNGE - Fil de terre avec cosses camelea L 150mm
      L4181GNGE
      Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
      Prix
      8,78 €
      HT/ Pièce *
      8,78 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      SL1807507035 - Passage de plancher officea 18x75mm PVC rigide Gris clair
      SL1807507035
      Goulotte 18x75, gris clair
      Prix
      40,05 €
      HT/ Mètre *
      40,05 €
      HT/ Mètre *
    • 5
      L50907035 - Boite de jonction 35x100x100mm Gris clair
      L50907035
      Boîte de Jonction RAL 7030
      Prix
      71,45 €
      HT/ Pièce *
      71,45 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026