Goulotte de sol PVC 10x35 grise AK35100

EAN
4012740896733
Conditionnement
72 Mètres
Prix
22,85 €
HT/ Mètre *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Accessoires pour goulotte d'appareillage de sol posée en saillie 3 produit(s) disponible(s)
  • Coffret de sol posé en saillie, vide 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    35 mm
  • Largeur
    10 mm
  • Longueur
    2 000 mm
Compatibilité
  • Adapté à
    Un couvercle biseauté des deux côtés
Equipement
  • Nombre de compartiments
    2 - 2
Matières
  • Matière
    Polyvinylchloride (PVC)

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image AK35100 | Hager France

    Image produit AK35100

  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Brochure fr-FR 2023-04-17

    PDF
    13,95 MB
  • How-to

    Image [Tutoriel] boîte de sol - installation dans une chape béton | Hager | Hager France

    [Tutoriel] boîte de sol - installation dans une chape béton | Hager

    How-to fr-FR 2020-01-01

    URL
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024