Disj.dif 1P+N 4.5-6kA C-16A 30mA AC • ADC816F | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Trouver un distributeur
Compte
  • Catalogue
  • Appa­reillages modu­laires
  • Protec­tion modu­laire et acces­soires
  • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels
  • ADC816F

Disjoncteur différentiel 16A 1P+N 4,5-6kA Courbe C 30mA type AC 2 modules

ADC816F

  • Appa­reillages modu­laires

Disjoncteur différentiel 16A 1P+N 4,5-6kA Courbe C 30mA type AC 2 modules ADC816F

Le disjoncteur différentiel Hager ADC816F assure la protection contre les surintensités et les fuites de courant à la terre jusqu'à 30 milliampères dues à un défaut d'isolement. Adapté pour les installations tertiaires, il offre une capacité de coupure de 4,5-6kA et un courant nominal de 16 ampères. Le type AC détecte les courants alternatifs de défaut, garantissant la protection des biens, des personnes ainsi que la conformité aux normes en vigueur.
EAN
3250611062752
Conditionnement
1 Pièce
Prix
286,13 €
HT/ Pièce *
286,13 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 2 produit(s) disponible(s)
  • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion 1 produit(s) disponible(s)
  • Télé­com­mande à ferme­ture auto­ma­tique des auxi­liaires 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 4 autre(s) produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Bloc de contact auxi­liaire
  • bobine à émis­sion
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
  • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion
  • Télé­com­mande à ferme­ture auto­ma­tique des auxi­liaires
  • Cache-­borne
  • Rail de phase
  • Acces­soires pour barres omnibus
  • MZ201

    Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

    79,15 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ202

    Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

    83,99 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ203

    Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

    127,91 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ204

    Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

    137,68 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ205

    Bobine manque tension 48V DC

    138,50 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ206

    Bobine manque tension 230V AC

    134,94 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ212

    Bobine à seuil 230V AC

    378,13 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ905

    Auxiliaire de télécommande

    445,63 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ911

    Auxiliaire de télécommande et de réarmement automatique

    650,26 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • AZ010

    Cache bornes plombable jaune pour disjoncteur différentiel 2m

    8,43 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KDN263B

    Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 57M

    132,56 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KZN023

    Bouchon latéral pour barres de pontage 2P et 3P

    3,10 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KZN024

    Bouchon latéral pour barre de pontage 4P

    3,10 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    1P+N
  • Courbe
    C
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    AC
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP2X
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2,10 - 2,10 Nm
  • Couple de serrage nominal borne haute
    2,10 - 2,10 Nm
  • Couple de serrage
    1,90 - 1,90 Nm
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne à vis
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
    4,50 kA
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 000 V
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    253 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 230 V
  • Caté­gorie de surten­sion selon IEC 60947-1
    3
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
  • Courant diffé­ren­tiel assigné
    30 mA
  • Courant assigné à -25°C
    18,50 A
  • Courant assigné à 20°C
    18,30 A
  • Courant assigné à -15°C
    18,10 A
  • Courant assigné à -10°C
    17,90 A
  • Courant assigné à -5°C
    17,70 A
  • Courant nominal à 0°C
    17,40 A
  • Courant assigné à 5°C
    17,20 A
  • Courant assigné à 15°C
    16,70 A
  • Courant assigné à 20°C
    16,70 A
  • Courant assigné à 25°C
    16,30 A
  • Courant assigné à 30°C
    16 A
  • Courant assigné à 35°C
    15,80 A
  • Courant nominal à 40°C
    15,50 A
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
    0,95
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
    0,95
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
    0,90
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
    0,85
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
    1,13 - 1,45 A
  • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
    4,50 kA
  • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2
    4,50 kA
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    4,20 W
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Alti­tude max.
    2 000 m
  • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
    3
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 60 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25 - 70 °C
  • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
    2
  • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
    Tous climats
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    1 000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    6 000
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    1 - 10 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    1 - 16 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 10 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 16 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 10 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 16 mm²
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Dimen­sions
  • Hauteur
    93,40 mm
  • Largeur
    35,40 mm
  • Profon­deur
    70 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
PDF
2,24 MB
REACH declaration ADC816F (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ADC816F (english)
PDF
103,84 kB

Documents

  • Image produit

    Image ADC816F | Hager France

    Image produit ADC816F

  • Brochures techniques & CCTP

    Image Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

    DOCX
    739,04 kB
    Image Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12

    PDF
    420,00 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

    Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

    Les Essentiels Tertiaire

    PDF
    5,22 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Installation puissance surveillée

    PDF
    10,28 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2019-01-07

    PDF
    376,58 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-11-10

    PDF
    740,87 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ACC816F - Disjoncteur différentiel 16A 1P+N 4,5-6kA Courbe C 10mA type AC 1 module
    ACC816F
    Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5-6kA courbe C - 16A 10mA type AC
    Prix
    489,86 €
    HT/ Pièce *
    489,86 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    ADC410F - Disjoncteur différentiel 10A 3P+N 6-10kA Courbe C 30mA type AC 5 modules
    ADC410F
    Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 10A 30mA type AC
    Prix
    540,23 €
    HT/ Pièce *
    540,23 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    ADC416F - Disjoncteur différentiel 16A 3P+N 6-10kA Courbe C 30mA type AC 5 modules
    ADC416F
    Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 16A 30mA type AC
    Prix
    546,96 €
    HT/ Pièce *
    546,96 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    ADC420F - Disjoncteur différentiel 20A 3P+N 6-10kA Courbe C 30mA type AC 5 modules
    ADC420F
    Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 30mA type AC
    Prix
    553,28 €
    HT/ Pièce *
    553,28 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    ADC432F - Disjoncteur différentiel 32A 3P+N 6-10kA Courbe C 30mA type AC 5 modules
    ADC432F
    Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 32A 30mA type AC
    Prix
    587,81 €
    HT/ Pièce *
    587,81 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025