The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
  • Détec­teurs inté­rieurs et exté­rieurs
  • Détec­teurs plafond
  • 52371
  • Détec­teurs de mouve­ment et de présence

Détecteur de mouvement et présence 360° 7 mètres encastré Blanc 52371

Détecteur de mouvement et présence infrarouge plafond encastré 360° zone de détection de 7 mètres blanc, Détecteur destiné aux applications résidentielles et tertiaires, pour une installation dans les zones de passage, les couloirs, et les bureaux énergétiques. Ce détecteur permet de répondre aux exigences de la RBR2020 en contribuant à la réduction de la consommation énergétique des bâtiments en activant l'éclairage uniquement en présence de personnes dans la zone.
EAN
3542220523718
Conditionnement
1 Pièce
Prix
136,79 €
HT/ Pièce *
136,79 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Détecteur de mouvement et présence 360° 7 mètres encastré Blanc

52371

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Détec­tion
  • Angle de détec­tion
    360 - 360
  • Type de capteur
    Détec­teur de mouve­ment
Réglages
  • Tempo­risé
    5 S - 30 Min
Éclai­rage
  • Lumi­no­sité de déclen­che­ment réglable
    5 - 1 000 lx
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Dimen­sions
  • Largeur
    19 mm
  • Profon­deur de montage
    55 mm
  • Hauteur de montage recom­mandée
    2,5 - 3,5 m
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
Matière
  • Couleur
    Blanc
  • Maté­riau
    Plas­tique
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP21
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Encastré
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Textes
  • Fonc­tion
    Unique­ment utili­sable comme appa­reil indi­vi­duel
  • Mode d'ins­tal­la­tion
    Avec ressorts pour inté­gra­tion dans les faux-­pla­fonds, Pour montage en plafond
  • Type de raccor­de­ment
    Avec borne enfi­chable

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-02-04
PDF
390,39 kB
Hager déclaration REACH 52371
PDF
Hager Rapport RoHS 52371
PDF

Documents

  • Image produit

    Image 52371 | Hager France

    Image produit 52371

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit 52371 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit 52371

    Détecteur de mouvement 360° semi-encastré, blanc

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour EE804A-EE805A  Detecteur de presence/detecteur de mouvement 360° (fr, 2017-09) | Hager France

    Notice d'instruction pour EE804A-EE805A Detecteur de presence/detecteur de mouvement 360° (fr, 2017-09)

    Guide d'installation fr-FR 2017-11-09

    PDF
    967,19 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-11-04

    PDF
    126,18 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    EED503 - détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond encastré DALI2
    EED503
    Détecteur de présence mouvement DALI2 360° semi-encastré capteur Ø20m
    Prix
    267,91 €
    HT/ Pièce *
    267,91 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    EED513 - détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond saillie DALI2
    EED513
    Détecteur de présence mouvement DALI2 360° saillie capteur Ø20m
    Prix
    267,91 €
    HT/ Pièce *
    267,91 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    EED505 - détecteur couloir 30 x 5 mètres de mouvement plafond encastré DALI2
    EED505
    Détecteur de mouvement DALI2 Corridor 360° semi-encastré 5x20m
    Prix
    281,15 €
    HT/ Pièce *
    281,15 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    TXC515 - détecteur couloir 30 x 5 mètres de mouvement plafond saillie KNX EASY/ETS
    TXC515
    Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° saillie 5x20m
    Prix
    270,28 €
    HT/ Pièce *
    270,28 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    EER518 - détecteur grande hauteur 22 x 12 mètres de mouvement plafond saillie ON/OFF
    EER518
    Détecteur de mouvement hall 360° saillie avec contact à fermeture détection 8m
    Prix
    179,47 €
    HT/ Pièce *
    179,47 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025