The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • Détec­teurs inté­rieurs et exté­rieurs
    • Détec­teurs plafond
    • 52371
    Détecteur de mouvement et présence infrarouge plafond encastré 360° zone de détection de 7 mètres blanc, Détecteur destiné aux applications résidentielles et tertiaires, pour une installation dans les zones de passage, les couloirs, et les bureaux énergétiques. Ce détecteur permet de répondre aux exigences de la RBR2020 en contribuant à la réduction de la consommation énergétique des bâtiments en activant l'éclairage uniquement en présence de personnes dans la zone.
    EAN
    3542220523718
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Détec­teurs plafond

    Détecteur de mouvement et présence 360° 7 mètres encastré Blanc 52371

    Prix
    141,16 €
    HT/ Pièce *
    141,16 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Détecteur de mouvement et présence 360° 7 mètres encastré Blanc

    52371

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Détec­tion
    • Angle de détec­tion
      360 - 360
    • Type de capteur
      Détec­teur de mouve­ment
    • Angle de détec­tion hori­zontal
      360 - 360
    Réglages
    • Tempo­risé
      5 S - 30 Min
    • Sensi­bi­lité de déclen­che­ment, réglable
      Non
    • Tempo­ri­sa­tion au déclen­che­ment
      0
    • Tempo­ri­sa­tion à l'en­clen­che­ment
      0
    Éclai­rage
    • Lumi­no­sité de déclen­che­ment réglable
      5 - 1 000 lx
    • Puis­sance de lampe LED
      400 W
    • Sensi­bi­lité de la photo­cel­lule
      5 - 1 000 lx
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Prisme de serrage
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    Dimen­sions
    • Largeur
      19 mm
    • Profon­deur de montage
      55 mm
    • Hauteur de montage recom­mandée
      2,5 - 3,5 m
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      2 - 4 m
    • Diamètre
      90 mm
    • Diamètre d'ins­tal­la­tion
      75 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9001
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Fini­tion
      Mat
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP21
    Equi­pe­ment
    • Charge C
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Encastré
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    • Montage au plafond possible
      Non
    Textes
    • Fonc­tion
      Unique­ment utili­sable comme appa­reil indi­vi­duel
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Avec ressorts pour inté­gra­tion dans les faux-­pla­fonds, Pour montage en plafond
    • Type de raccor­de­ment
      Avec borne enfi­chable
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      230 V +10%/-15%
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      6 m
    • Largeur de portée max.
      6 m

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    Déclaration REACH 52371
    PDF
    Rapport RoHS 52371
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 52371 | Hager France

      Image produit 52371

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 52371 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 52371

      Détecteur de mouvement 360° semi-encastré, blanc

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour EE804A-EE805A  Detecteur de presence/detecteur de mouvement 360° (fr, 2017-09) | Hager France

      Notice d'instruction pour EE804A-EE805A Detecteur de presence/detecteur de mouvement 360° (fr, 2017-09)

      Guide d'installation fr-FR 2017-11-09

      PDF
      967,19 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-11-04

      PDF
      126,18 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TXD501 - détecteur mini 10 mètres de présence et mouvement plafond encastré KNX EASY/ETS
      TXD501
      Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø10m
      Prix
      212,63 €
      HT/ Pièce *
      212,63 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TXD503 - détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond encastré KNX EASY/ETS
      TXD503
      Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø20m
      Prix
      265,78 €
      HT/ Pièce *
      265,78 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TXC518 - détecteur grande hauteur 22 x 12 m. de mouvement plafond saillie KNX EASY/ETS
      TXC518
      Détecteur de mouvement KNX hall d'entrée 360° saillie à niveau de détection 8m
      Prix
      265,78 €
      HT/ Pièce *
      265,78 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      EER513 - détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond saillie ON/OFF
      EER513
      Détecteur de présence mouvement 360° saillie avec contact à fermeture Ø20m
      Prix
      185,20 €
      HT/ Pièce *
      185,20 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TXD505 - détecteur couloir 30 x 5 mètres de mouvement plafond encastré KNX EASY/ETS
      TXD505
      Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° semi-encastré 5x20m
      Prix
      278,91 €
      HT/ Pièce *
      278,91 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026