The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillage mural
  • cubyko
  • cubyko - complet en saillie
  • WNC100V
  • cubyko - complet en saillie

Prise de courant 2P+T étanche cubyko IP55 vert complète installation saillie WNC100V

Prise de courant IP55 livrée complète pour une installation en saillie permettant le branchement d'un appareil électrique en extérieur ou dans les lieux humides type cave ou buanderie. Le couvercle vert de la prise de courant permet un repérage facile pou
EAN
3250617171113
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
15,99 €
HT/ Pièce *
15,99 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Prise de courant 2P+T étanche cubyko IP55 vert complète installation saillie

WNC100V

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaques pour appa­reillage mural 5 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Plaques pour appa­reillage mural
  • WNA712

    Cubyko collerette lumineuse double V bleu 230V

    91,38 € HT  / Pièce*
  • WNA695

    Collerette lumineuse Cubyko à LED Blanches 230V

    47,25 € HT  / Pièce*
  • WNA696

    Collerette lumineuse Cubyko à LED Blanches 12/24V

    54,46 € HT  / Pièce*
  • WNA698

    Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 12/24V

    60,61 € HT  / Pièce*
  • WNA699

    Collerette verticale double lumineuse à LED blanche 230V, cubyko

    0,00 € HT  / *

Produits liés

  • WNA712

    Cubyko collerette lumineuse double V bleu 230V

    91,38 € HT  / Pièce*
  • WNA696

    Collerette lumineuse Cubyko à LED Blanches 12/24V

    54,46 € HT  / Pièce*
  • WNA698

    Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 12/24V

    60,61 € HT  / Pièce*
  • WNA699

    Collerette verticale double lumineuse à LED blanche 230V, cubyko

    0,00 € HT  / *

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Matière
  • Couleur
    Vert
  • Code RAL
    7011
  • Fini­tion
    Mat
  • Maté­riau
    Ther­mo­plas­tique
  • Trai­te­ment
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    76 mm
  • Largeur
    76 mm
  • Profon­deur
    63,10 mm
  • Nombre d'unités
    1
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    0
  • Profon­deur de montage
    0
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Borne de connexion
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    En saillie
Connec­ti­vité
  • Type de raccor­de­ment
    Fiche
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Equi­pe­ment
  • Type de connec­teur/­prise de courant
    Broche de contact de protec­tion
  • Insert central rotatif
    Non
  • Avec couvercle à char­nière
    Oui
  • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
    Oui
  • Avec lampe de signa­li­sa­tion
    Non
  • Avec ferme­ture
    Non
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
Couver­cle, porte
  • Type de couvercle
    Couvercle arti­culé à ferme­ture auto­ma­tique, peut être arrêté en posi­tion finale
Capa­cité
  • Nombre de modules
    1
Sécu­rité
  • Avec protec­tion renforcée des contacts
    Oui
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK08
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP55
Fonc­tions
  • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
    Non
  • Avec éclai­rage fonc­tionnel
    Non
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Avec inscrip­tion
    Non
  • Gammes compa­tibles
    Hager cubyko

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-09-19
PDF
1,47 MB
Déclaration REACH WNC100V
PDF
Rapport RoHS WNC100V
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WNC100V | Hager France

    Image produit WNC100V

  • Flyer

    Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

    Flyer - Appareillage mural

    Flyer International 2024-01-18

    PDF
    1,48 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    cubyko

    PDF
    5,75 MB
    Image Brochure Les Solutions murales | Hager France

    Brochure Les Solutions murales

    gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea

    PDF
    7,11 MB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-07-14 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-07-14

    PDF
    111,30 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05

    PDF
    227,13 kB
Plus de documentation

Pièce de rechange

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WNC041 - cubyko double va-et-vient lumineux saillie gris
    WNC041
    cubyko Double inter VV lumineux saillie gris IP55
    Prix
    39,36 €
    HT/ Pièce *
    39,36 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    WNC100 - Prise de courant 2P+T cubyko étanche IP55 gris pose en saillie
    WNC100
    cubyko Prise 2P+T saillie gris IP55
    Prix
    13,27 €
    HT/ Pièce *
    13,27 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    WNC155 - cubyko Sortie de câble saillie gris
    WNC155
    Sortie de câble complet saillie cubyko, gris
    Prix
    26,53 €
    HT/ Pièce *
    26,53 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    WNC001 - Interrupteur va et vient cubyko étanche IP55 gris pose en saillie
    WNC001
    cubyko Inter VV saillie gris IP55
    Prix
    12,08 €
    HT/ Pièce *
    12,08 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    WNA710 - cubyko collerette double lumineuse à LED blanches 230V horizontale
    WNA710
    Cubyko collerette lumineuse double H blanc 230V
    Prix
    84,67 €
    HT/ Pièce *
    84,67 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025