The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • cubyko
    • cubyko - asso­ciable
    • WNA020B
    Le bouton poussoir à fermeture 1F réf. WNA020B est un mécanisme associable de la gamme cubyko étanche IP55. De coloris blanc, il se monte dans une boite en saillie ou dans un support encastré.
    EAN
    3250617175203
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
    • cubyko - asso­ciable

    Bouton poussoir à fermeture 1F cubyko étanche IP55 associable blanc WNA020B

    Prix
    12,58 €
    HT/ Pièce *
    12,58 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Bouton poussoir à fermeture 1F cubyko étanche IP55 associable blanc

    WNA020B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Voir tout (9)
    Previous
    Previous
    WNA686B
    WNA686B
    Boîte double Cubyko verticale vide associable Blanc IP55
    20,09 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WNA685B
    WNA685B
    Boîte double Cubyko horizontale vide avec 4 entrées associable Blanc IP55
    22,03 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WNA683B
    WNA683B
    Boîte triple Cubyko horizontale vide associable Blanc IP55
    36,17 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WNA682B
    WNA682B
    Boîte double Cubyko horizontale vide avec 2 entrées associable Blanc IP55
    19,94 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 27 produit(s) disponible(s)

    Accessoires obligatoires

    • WNA686B

      Boîte double Cubyko verticale vide associable Blanc IP55

      20,09 € HT  / Pièce*
    • WNA685B

      Boîte double Cubyko horizontale vide avec 4 entrées associable Blanc IP55

      22,03 € HT  / Pièce*
    • WNA683B

      Boîte triple Cubyko horizontale vide associable Blanc IP55

      36,17 € HT  / Pièce*
    • WNA682B

      Boîte double Cubyko horizontale vide avec 2 entrées associable Blanc IP55

      19,94 € HT  / Pièce*
    • WNA401B

      Support d'encastrement simple Cubyko associable Blanc IP55

      6,58 € HT  / Pièce*
    • WNA403B

      Support d'encastrement triple Cubyko horizontale associable Blanc IP55

      23,33 € HT  / Pièce*
    • WNA408B

      Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Blanc IP55

      12,96 € HT  / Pièce*
    • WNA402B

      Support d'encastrement double Cubyko horizontale associable Blanc IP55

      12,96 € HT  / Pièce*
    • WNA681B

      Boîte saillie double verticale vide avec cadre et entrée de câble cubyko, blanc

      4,99 € HT  / Pièce*

    Produits liés

    • WNA401G

      cubyko Support d'encastrement simple associable à griffes gris IP55

      8,66 € HT  / Pièce*
    • WNA683

      Boîte saillie triple horizontale vide, associable, cubyko, gris

      32,85 € HT  / Pièce*
    • WNA684

      cubyko Boîte simple vide associable avec 2 embouts 1 entrée gris IP55

      4,03 € HT  / Pièce*
    • WNA681

      cubyko Boîte simple vide associable gris IP55

      3,75 € HT  / Pièce*
    • WNA681B

      Boîte saillie double verticale vide avec cadre et entrée de câble cubyko, blanc

      4,99 € HT  / Pièce*
    • WNA694

      Connecteur de boites Cubyko Gris IP55

      1,73 € HT  / Pièce*
    • WNA691

      Entrée de tube Cubyko et câble Gris IP55

      1,34 € HT  / Pièce*
    • WNA690B

      Entrée de câble Cubyko Blanc IP55

      1,92 € HT  / Pièce*
    • WNA693

      Entrée de câble Cubyko pour presse étoupe M20 IP55

      1,73 € HT  / Pièce*
    • WNA691B

      Entrée de tube Cubyko et câble Blanc IP55

      1,39 € HT  / Pièce*
    • WNA401

      Support d'encastrement simple Cubyko associable Gris IP55

      6,21 € HT  / Pièce*
    • WNA403

      Support d'encastrement triple Cubyko horizontale associable Gris IP55

      22,60 € HT  / Pièce*
    • WNA402B

      Support d'encastrement double Cubyko horizontale associable Blanc IP55

      12,96 € HT  / Pièce*
    • WNA402

      Support d'encastrement double Cubyko horizontale associable Gris IP55

      12,26 € HT  / Pièce*
    • WNA686B

      Boîte double Cubyko verticale vide associable Blanc IP55

      20,09 € HT  / Pièce*
    • WNA408B

      Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Blanc IP55

      12,96 € HT  / Pièce*
    • WNA408

      Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Gris IP55

      12,87 € HT  / Pièce*
    • WNA403B

      Support d'encastrement triple Cubyko horizontale associable Blanc IP55

      23,33 € HT  / Pièce*
    • WNA401B

      Support d'encastrement simple Cubyko associable Blanc IP55

      6,58 € HT  / Pièce*
    • WNA690

      Entrée de câble Cubyko Gris IP55

      1,79 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      10 A
    • Courant de commu­ta­tion
      10 A
    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Touche
    Matière
    • Couleur
      Blanc polaire
    • Fini­tion
      Mat
    • Maté­riau
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Trans­pa­rent
      Non
    • Face arrière interne
      Mat
    Dimen­sions
    • Hauteur
      70 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profon­deur
      45 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      0
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Encastré, En saillie
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Voyants
      Sans
    • Nombre de touches
      1
    • Type de bouton pous­soir
      Pous­soir simple
    • Contact d'ac­quit­te­ment
      Non
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Verrou tour­nant
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP55
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK08
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    • Gammes compa­tibles
      cubyko

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    Déclaration REACH WNA020B
    PDF
    Rapport RoHS WNA020B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WNA020B | Hager France

      Image produit WNA020B

    • Flyer

      Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

      Flyer - Appareillage mural

      Flyer International 2024-01-18

      PDF
      1,48 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

      Brochure - Appareillage mural

      cubyko

      PDF
      5,75 MB
      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques

      URL
    • Licence de produit

      Image LCIE_643689B | Hager France

      LCIE_643689B

      Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09

      PDF
      191,18 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-07-14

      PDF
      119,33 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05

      PDF
      253,40 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WNA023B - cubyko Poussoir à fermeture 1F à voyant témoin associable blanc IP55
      WNA023B
      Cubyko poussoir LT à fermeture 1F à voyant témoin associable blanc IP55
      Prix
      19,89 €
      HT/ Pièce *
      19,89 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WNA301B - cubyko Poussoir volet-roulant associable blanc IP55
      WNA301B
      Mod pous LT série store touche 2 p, symb «Flèche» en saillie/à enc, cubyko, blanc
      Prix
      48,13 €
      HT/ Pièce *
      48,13 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WNC009 - cubyko Minuterie bouton rotatif saillie gris IP55
      WNC009
      Minuterie bouton rotatif max. 15 min IP 55, saillie, complet, cubyko, gris
      Prix
      101,32 €
      HT/ Pièce *
      101,32 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WNA045B - cubyko Double poussoir lumineux associable blanc IP55
      WNA045B
      Cubyko double poussoir LT 1O/1F lumineux associable blanc IP55
      Prix
      36,38 €
      HT/ Pièce *
      36,38 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WNA691B - cubyko Entrée de tube et câble blanc IP55
      WNA691B
      Entrée de tube Cubyko et câble Blanc IP55
      Prix
      1,39 €
      HT/ Pièce *
      1,39 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Références chantiers
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui sommes-nous ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026