Disjoncteur 2A 1P+N 4,5-6kA Courbe C 1module MJT702
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 1 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 2 produit(s) disponible(s) -
Télécommande à fermeture automatique des auxiliaires 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type de pôles1P+N
-
CourbeC
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 240 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Courant assigné nominal2 A
-
Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-14,50 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-14,50 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-14,50 kA
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne à vis
-
Puissance dissipée totale sous IN1,90 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles4 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres20 000
-
Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-23
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Tropicalisation/humidité/ExécutionTous climats
-
Température de service-25 - 60 °C
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Distance de la grille60 mm
-
Nombre de modules1
-
Type de raccordementBorne à vis
-
Alignement des bornes hautes pour appareils modulairesBorne décalée
-
Alignement des bornes basses pour appareils modulairesBorne décalée
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide0,75 - 16,0 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple0,75 - 10,0 mm²
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochures techniques & CCTP
Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX739,04 kB
Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12
PDF420,00 kB -
Brochure
Brochure - Coffret
gamma+
PDF6,28 MB
Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion
Les Essentiels Tertiaire
PDF5,22 MB
Guide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Information produit
Guide de choix - Protection
Tertiaire
PDF116,66 kB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-08-19
PDF450,75 kB
UKCA Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-08-19
PDF454,26 kB