Borne witty one 7kW prise T2S +TIC • XVR107STI | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
Image Logo | Hager France
Recherches en cours
Image Filtre | Hager France Filtre
Image Filtre | Hager France Filtre
ProduitsAfficher

Catalogue Hager

Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

Je télécharge le catalogue Hager

Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

Je découvre l'application Hager Ready

Nos produits les plus consultés

3
1
XVR107STP - Borne de recharge Witty one IP54 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE+PR
XVR107STP
Borne de recharge witty one 1x07kW 1ph+N prise T2S +TIC+Protections FR
Prix
1 155,00 €
HT/ Pièce *
1 155,00 €
HT/ Pièce *
2
XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP54 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
XVR107STI
Borne de recharge witty one 1x07kW 1ph+N prise T2S +TIC
Prix
940,00 €
HT/ Pièce *
940,00 €
HT/ Pièce *
3
XVR111STI - Borne de recharge Witty one IP54 1x11kW 3P T2+TIC+RFID+APP BLE
XVR111STI
Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N prise T2S +TIC
Prix
950,00 €
HT/ Pièce *
950,00 €
HT/ Pièce *

Borne de recharge Witty one IP54 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE

XVR107STI

  • Bornes de recharge

Borne de recharge Witty one IP54 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE XVR107STI

La borne de recharge Witty One XVR107STI Hager offre une puissance de 7 kW en monophasé. Dotée d'une prise Type 2, elle est compatible avec la majorité des véhicules électriques. La certification IP54 garantit une résistance optimale aux intempéries, idéale pour une installation extérieure. La fonctionnalité Télé-Information Client assure la gestion dynamique des recharges grâce à la connexion à un compteur Linky par exemple, tandis que l'application Bluetooth permet une utilisation simplifiée
EAN
3250610001394
Conditionnement
1 Pièce
Prix
940,00 €
HT/ Pièce *
940,00 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lity 3 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires pour piles rechar­geables / accu­mu­la­teurs / char­geurs 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lity
  • Acces­soires pour piles rechar­geables / accu­mu­la­teurs / char­geurs
  • XVA130

    Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one

    450,00 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • XVA135

    Pied Basic pour 2 bornes de charge pour witty one

    470,00 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • XVA205

    Carte option TIC RF

    100,00 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • XEVA713

    Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 5m

    450,00 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • XEVA714

    Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 7,5m

    550,00 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Puis­sance
  • Puis­sance max. par point de char­ge­ment
    7 kW
  • Puis­sance raccordée
    0,1 - 7 kW
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Alimen­ta­tion élec­trique
  • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'energie
    1
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    32 A
Connec­ti­vité
  • Quan­tité des points de char­ge­ment
    1
Fonc­tions
  • Avec gestion de charge
    Oui
Equi­pe­ment
  • Nombre de prises domes­tiques
    0
  • Avec disjonc­teur de protec­tion
    Non
  • Avec sortie à manque de courant
    Oui
Raccor­de­ment
  • Type de connec­tion/­prise
    Type 2S
Dimen­sions
  • Hauteur
    370 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profon­deur
    150 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Montage mural
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP54
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    IK10

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Fiche PEP en-GB 2024-08-01
PDF
409,18 kB
REACH declaration XVR107STI (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration XVR107STI (english)
PDF
103,84 kB

Documents

  • Image produit

    Image XVR107STI | Hager France

    Image produit XVR107STI

  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL 2024-10-09 | Hager France

    Mode d'emploi fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL 2024-10-09

    PDF
    13,67 MB
  • Manuel

    Image Manuel International 2024-09-12 | Hager France

    Manuel International 2024-09-12

    PDF
    18,39 MB
  • Flyer

    Image Borne witty one : leaflet de lancement | Hager France

    Borne witty one : leaflet de lancement

    Flyer fr-FR 2024-07-26

    PDF
    602,53 kB
  • Information produit

    Image wity one : fiche technique | Hager France

    wity one : fiche technique

    Information produit fr-FR 2024-10-29

    PDF
    408,26 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-04 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-04

    PDF
    451,23 kB
    Image EU Declaration of Conformity | Hager France

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-12-06

    PDF
    718,32 kB
Plus de documentation

Pièce de rechange

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    XVR107SCC - Witty one borne de recharge fleet IP54 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE+OCPPcc@h+MID
    XVR107SCC
    Borne de recharge witty one 1x07kW 1ph+N prise T2S pour véhicule de société
    Prix
    1 185,00 €
    HT/ Pièce *
    1 185,00 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    XVR107STP - Borne de recharge Witty one IP54 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE+PR
    XVR107STP
    Borne de recharge witty one 1x07kW 1ph+N prise T2S +TIC+Protections FR
    Prix
    1 155,00 €
    HT/ Pièce *
    1 155,00 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    XVR111SCC - Witty one borne de recharge fleet IP54 1x11kW 3P T2+TIC+RFID+APPBLE+OCPPcc@h+MID
    XVR111SCC
    Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N prise T2S pour véhicule de société
    Prix
    1 258,00 €
    HT/ Pièce *
    1 258,00 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    XVR111STI - Borne de recharge Witty one IP54 1x11kW 3P T2+TIC+RFID+APP BLE
    XVR111STI
    Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N prise T2S +TIC
    Prix
    950,00 €
    HT/ Pièce *
    950,00 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025