Witty solar borne de recharge IP55 1x22kW M3T2S RFID pour 1 VE pour serveur flow XEV1K22T2S
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
support de câble pour borne de charge 1 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires d'E-Mobility 12 produit(s) disponible(s)
-
Interrupteur horaire numérique 1 produit(s) disponible(s)
-
Fonctions réseau auxiliaires 1 produit(s) disponible(s)
-
Gestionnaire d'énergie 1 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 9 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Puissance max. par point de chargement22 kW
-
Puissance raccordée1,38 - 22,08 kW
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'energie3
-
Courant assigné nominal32 A
-
Quantité des points de chargement1
-
Avec gestion de chargeOui
-
Nombre de prises domestiques0
-
Avec disjoncteur de protectionNon
-
Avec sortie à manque de courantOui
-
Type de connection/priseType 2S
-
Hauteur553,50 mm
-
Largeur237 mm
-
Longueur549 mm
-
Profondeur173 mm
-
MontageMontage mural
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK10
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
6LE009148A_QUICK_GUIDE_KIT_WITTY_SOLAR_EN_FR_DE_IT_ES_PT_NL_SV_PL_WEB
Mode d'emploi en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21
PDF2,73 MB -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB 2023-10-04
PDF868,56 kBGuide d'installation fr-FR 2023-09-01
PDF5,68 MBInstallation Instructions Solar charging stations
PDF5,67 MBSystem configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)
PDF3,39 MBSystem configuration flow - Home Energy Management System (FR, 2023-07)
Guide d'installation fr-FR 2023-08-16
PDF3,39 MB -
Manuel
End user guide witty charging stations
Manuel fr-FR 2024-04-15
PDF872,63 kB -
BIM Objets Revit
Hager-WITTY EVOLUTIVE-fr-FR-FR
Range:WITTY EVOLUTIVE-Electric_vehicle_charging_station-FR-French_Language_Hosted-REVIT_2021-Hager_Version_2023
RFA656,00 kB -
Déclaration de conformité
Eu Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2025-01-06
PDF521,01 kB