Coffret encastré 12 M porte opaque VF112PR
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires pour bloc de jonction 2 produit(s) disponible(s)
-
Plaque / cache / barrette d'inscription 2 produit(s) disponible(s)
-
Bande de couverture 2 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires courants 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale400 - 400 V
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
MontageEncastré, Cloison creuse
-
Courant assigné nominal63 A
-
Nombre de rails1
-
Nombre de rangées1
-
Nombre de travée de large1
-
Avec fermetureNon
-
Borne à conducteur neutreNon
-
Borne de mise à la terreOui
-
Plaque de montage incluseNon
-
Nombre de modules12
-
Avec guide-câbleOui
-
Hauteur293 mm
-
Largeur352 mm
-
Profondeur97,50 mm
-
Hauteur d'encastrement257 mm
-
Largeur de montage318 mm
-
Profondeur de montage72 mm
-
Largeur en unités de division12
-
Nombre de portes1
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
MatièrePlastique
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
-
Résistant au rayonnement ultra-violetNon
-
Classe de protectionClasse II
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Classe de protection (IP)IP40
-
Type de verrouillageLoquet, Sans serrure
-
GWT tenue au fil incandescent850 °C
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Guide d'installation International 2020-01-01
PDF3,15 MBGuide d'installation International 2020-01-01
PDF3,65 MB -
BIM Objets Revit
Fichier Revit gamme VEGA IP40 Porte opaque hébergé - HAGER (2020)
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,35 MBFichier Revit gamme VEGA IP40 Porte opaque non hébergé - HAGER (2020)
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,33 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17
PDF430,70 kB