Coffret encastré 12 M porte transp. VF112TR

EAN
3250616464520
Conditionnement
1 pièce
204,78 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour bloc de jonction 2 produit(s) disponible(s)
  • Plaque / cache / barrette d'inscription 2 produit(s) disponible(s)
  • Bande de couverture 2 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires courants 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nominale
    400 - 400 V
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
  • Montage
    Encastré
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Equipement
  • Nombre de rails
    1
  • Nombre rangées
    1
  • Nombre de travée de large
    1
  • Avec fermeture
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Plaque de montage incluse
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    12
Fonctions
  • Avec guide-câble
    Oui
Dimensions
  • Hauteur
    293 mm
  • Largeur
    352 mm
  • Profondeur
    97,50 mm
  • Hauteur d'encastrement
    257 mm
  • Largeur de montage
    318 mm
  • Profondeur de montage
    72 mm
  • Largeur en unités de division
    12
Couvercle, porte
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
Matière
  • Matière
    Plastique
  • Code RAL
    9010
Matières
  • Couleur
    Blanc pur
Sécurité
  • Classe de protection
    Classe II
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Type de verrouillage
    Loquet, Sans serrure
  • GWT tenue au fil incandescent
    850 °C

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024