The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et coffrets de commu­ni­ca­tion
    • Coffrets mini vega et vega 12
    • VF212TR
    EAN
    3250616464537
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Coffrets mini vega et vega 12

    Coffret encastré 24 M porte transp. VF212TR

    Prix
    310,40 €
    HT/ Pièce *
    310,40 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Coffret encastré 24 M porte transp.

    VF212TR

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires courants 1 produit(s) disponible(s)
    • Plaque / cache / barrette d'ins­crip­tion 2 produit(s) disponible(s)
    • Bande de couver­ture 2 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
    • Acces­soires courants
    • Plaque / cache / barrette d'ins­crip­tion
    • Bande de couver­ture
    • système de verrouillage
    • VZ707N

      traverse pour bornier SanVis VF/VS 12M

      7,02 € HT  / Pièce*
    • VZ699N

      Jeu de 10 bracelets guide-fils pour coffrets vega largeurs 12 et 18 modules

      2,94 € HT  / Pièce*
    • VZ788N

      étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)

      2,27 € HT  / Pièce*
    • VZ787N

      portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)

      16,47 € HT  / Pièce*
    • P031F

      Obturateur à clips 1/2 module

      0,00 € HT  / *
    • P032F

      Obturateur à clips 1 module

      0,00 € HT  / *
    • VZ794N

      serrure à clé VF/VS

      42,57 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    • Montage sur
      Encastré
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      2
    • Nombre de rangées
      2
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec ferme­ture
      Non
    • Borne à conduc­teur neutre
      Oui
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      24
    Fonc­tions
    • Avec guide-­câble
      Oui
    Dimen­sions
    • Hauteur
      418 mm
    • Largeur
      382 mm
    • Profon­deur
      97,50 mm
    • Hauteur d'en­cas­tre­ment
      382 mm
    • Largeur de montage
      318 mm
    • Profon­deur de montage
      72 mm
    • Largeur en modules
      12
    Couver­cle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Oui
    • Type de porte
      Porte simple
    Matière
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Résis­tant au rayon­ne­ment ultra-­violet
      Non
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP40
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • Test au fil incan­des­cent
      850 °C
    • Indice de protec­tion avec porte IP
      IP40

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Déclaration REACH VF212TR
    PDF
    Rapport RoHS VF212TR
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image VF212TR | Hager France

      Image produit VF212TR

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VF212TR | Hager France

      Hager Fiche technique du produit VF212TR

      Coffret encastré 24 M porte transp.

      PDF
    • BIM Objets Revit

      Image BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-12 | Hager France

      BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Image BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-12 | Hager France

      BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Image Fichier Revit gamme VEGA IP40 Porte transparente hébergé - HAGER (2020) | Hager France

      Fichier Revit gamme VEGA IP40 Porte transparente hébergé - HAGER (2020)

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Image Fichier Revit gamme VEGA IP40 Porte transparente non hébergé - HAGER (2020) | Hager France

      Fichier Revit gamme VEGA IP40 Porte transparente non hébergé - HAGER (2020)

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,32 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ706N - traverse pour bornier SanVis VF/VS 8M
      VZ706N
      traverse pour bornier SanVis VF/VS 8M
      Prix
      4,31 €
      HT/ Pièce *
      4,31 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      VZ788N - étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)
      VZ788N
      étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)
      Prix
      2,27 €
      HT/ Pièce *
      2,27 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      P031F - Obturateur à clips 1/2 module
      P031F
      Obturateur à clips 1/2 module
    • 4
      VZ787N - portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)
      VZ787N
      portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)
      Prix
      16,47 €
      HT/ Pièce *
      16,47 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      VZ708N - traverse pour bornier SanVis VF/VS 18/22M
      VZ708N
      traverse pour bornier SanVis VF/VS 18/22M
      Prix
      8,65 €
      HT/ Pièce *
      8,65 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026