Coffret saillie 24 M porte opaque VS212PR

EAN
3250616595354
Conditionnement
1 pièce
Prix
169,44 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour bloc de jonction 1 produit(s) disponible(s)
  • Plaque / cache / barrette d'inscription 2 produit(s) disponible(s)
  • Bande de couverture 2 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires courants 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Tension Electrique
  • Tension nominale
    400 - 400 V
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
  • Montage
    En saillie
Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Equipement
  • Nombre de rails
    2
  • Nombre rangées
    2
  • Nombre de travée de large
    1
  • Avec fermeture
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Oui
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Plaque de montage incluse
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    24
Fonctions
  • Avec guide-câble
    Oui
Dimensions
  • Hauteur
    377 mm
  • Largeur
    282 mm
  • Profondeur
    99 mm
  • Largeur en unités de division
    12
Porte, couvercle
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Matière
    Plastique
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
Sécurité
  • Classe de protection
    Classe II
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Type de verrouillage
    Loquet, Sans serrure
  • GWT tenue au fil incandescent
    750 °C

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image VS212PR | Hager France

    Image produit VS212PR

  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2020-01-01 | Hager France

    Guide d'installation International 2020-01-01

    PDF
    2,77 MB
    Image Guide d'installation  International 2020-01-01 | Hager France

    Guide d'installation International 2020-01-01

    PDF
    3,36 MB
    Image Guide d'installation  International 2020-01-01 | Hager France

    Guide d'installation International 2020-01-01

    PDF
    3,50 MB
  • BIM Objets Revit

    Image Fichier Revit gamme VEGA IP40 Porte opaque hébergé - HAGER (2020) | Hager France

    Fichier Revit gamme VEGA IP40 Porte opaque hébergé - HAGER (2020)

    BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,35 MB
    Image Fichier Revit gamme VEGA IP40 Porte opaque non hébergé - HAGER (2020) | Hager France

    Fichier Revit gamme VEGA IP40 Porte opaque non hébergé - HAGER (2020)

    BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,33 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2023-11-13 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2023-11-13

    PDF
    203,43 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024