Unité d'équipement 2 boitiers moulés h3+ P250 H300xL500mm pour univers UK22LH1
L'unité d'équipement pour boitiers moulés h3+ P250 Hager UK22LH1 pour les armoires électriques univers, avec une hauteur de 300mm et une largeur de 500mm, est conçu pour une installation électrique optimisée. Il permet le montage de deux boitiers moulés sans différentiel. Idéal pour les tableaux électriques dans les résidences ou les bâtiments tertiaires, ce kit est parfait pour organiser efficacement l'espace et faciliter le câblage.
EAN
3250616211360
Conditionnement
1 Pièce
Prix
254,26 €
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
Hauteur300 mm
-
Largeur500 mm
-
Profondeur110 mm
Eléments fournis
-
Avec cacheOui
Matière
-
Code RAL9010
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2018-09-25
PDF4,12 MB -
Brochure
Guide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kBDéclaration de conformité en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Plus de documentation