The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Enve­loppes de distri­bu­tion jusqu'à 630 A
  • Kits d'équi­pe­ment univers pour appa­reils de distri­bu­tion
  • UG32F3
  • Coffrets et armoires

Unité équipement h 450 l500 p compteur électrique + disjoncteur triphasé 450x500 UG32F3

EAN
3250616170124
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
681,45 €
HT/ Pièce *
681,45 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Unité équipement h 450 l500 p compteur électrique + disjoncteur triphasé 450x500

UG32F3

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    450 mm
  • Largeur
    500 mm
  • Profon­deur
    490 mm
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
  • Maté­riau
    Plas­tique

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH UG32F3
PDF
Hager Rapport RoHS UG32F3
PDF

Documents

  • Image produit

    Image UG32F3 | Hager France

    Image produit UG32F3

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit UG32F3 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit UG32F3

    Unité équipement h 450 l500 p compteur électrique + disjoncteur triphasé 450x500

    PDF
  • Brochure

    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Installation puissance surveillée

    PDF
    10,28 MB
  • Information produit

    Image Guide de choix - Enveloppe | Hager France

    Guide de choix - Enveloppe

    Tertiaire

    PDF
    73,13 kB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UZ01V1 - Accessoires de montage bracelet guide fil pour séries vega orion univers quadro
    UZ01V1
    Jeu de 20 supports de fixation UniversN p. bracelet guide fil, pour rail 35x15mm
    Prix
    56,01 €
    HT/ Pièce *
    56,01 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    UT92B - Kit connecteur de départ terre Univers 2 tr l500mm
    UT92B
    Kit connecteur de départ terre Univers 2 tr l500mm
    Prix
    96,22 €
    HT/ Pièce *
    96,22 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    UT50C - Couvercle vertical pour bracelet UT50B fixation à clip long 2m
    UT50C
    Couvercle vertical pour bracelet UT50B fixation à clip long 2m
    Prix
    41,04 €
    HT/ Pièce *
    41,04 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    UZ00A5 - Support de montage plastron Univers (gauche + droit)
    UZ00A5
    Support de montage plastron Univers (gauche + droit)
    Prix
    13,17 €
    HT/ Pièce *
    13,17 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    UZ06A1 - Vis de rechange Univers, pour fixation des plastrons
    UZ06A1
    Vis de rechange Univers, pour fixation des plastrons
    Prix
    5,74 €
    HT/ Pièce *
    5,74 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025