Centrale de mesure encastrée évoluée compatible avec les modules SM201 et SM210 SM102E
Centrale de mesure encastrée évoluée compatible avec les modules de communication impulsionnelle SM201 et Modbus RTU SM210
EAN
3250615639998
Conditionnement
1 Pièce
Prix
1 302,98 €
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
Accessoires pour outils de mesure 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Dimensions
-
Hauteur96 mm
-
Largeur96 mm
-
Profondeur60 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP51
Capacité
-
Nombre de modules5
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-20 - 80 °C
Connectivité
-
Type de raccordementBorne à vis
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple2.5 - 6 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide2.5 - 6 mm²
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN10 W
-
Puissance consommée VA10 VA
Equipement
-
Type d'afficheurLCD
Mesure
-
Plage de mesure de la fréquence45 - 65 Hz
-
Type d'appareil de mesureMultimètre
-
Plage de mesure du courant0 - 9 999 A
Installation, montage
-
MontageEncastré, En saillie
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice SM102E FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-21
PDF4,12 MB
Plus de documentation