Disjoncteur 2P 25kA B-20A 2M NQN220
EAN
3250614645624
Conditionnement
1 Pièce
Prix
229,68 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bloc différentiel de type AC 6 produit(s) disponible(s)
-
Bloc différentiel de TYPE A-HI (haute immunité) 8 produit(s) disponible(s)
-
Bloc différentiel de type AC S 2 produit(s) disponible(s)
-
Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s)
-
bobine à émission 2 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 12 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal20 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-215 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC 60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC 60947-250 kA
Architecture
-
Type de pôles2P
-
CourbeB
Capacité
-
Nombre de modules2
Principaux attributs électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-110 kA
-
Couple de serrage nominal borne haute2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse2,80 - 2,80 Nm
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue415 - 415 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6 000 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Raccordement
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
Installation, montage
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Position de montage du produit sous 360°Oui
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-22
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Tropicalisation/humidité/ExécutionTous climats
-
Température de service-25 - 70 °C
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN5,29 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles4 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres20 000
Connectivité
-
Type de connection/priseBorne à vis
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Dimensions
-
Hauteur83 mm
-
Largeur35 mm
-
Profondeur70 mm
Documents
-
Image produit
-
Brochures techniques & CCTP
Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX747,68 kBProtection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12
PDF524,13 kB -
Brochure
Brochure - Coffret
gamma+
PDF6,28 MBBrochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion
Les Essentiels Tertiaire
PDF5,22 MBGuide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Information produit
Guide de choix - Protection
Tertiaire
PDF116,66 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-03-18
PDF812,89 kBDéclaration de conformité en-GB 2024-03-18
PDF789,71 kB
Plus de documentation