![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Auxiliaire de télécommande MZ901
EAN
3250614319969
Conditionnement
1 Pièce
Ce produit n'est plus en vente
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Tension
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement6 000 V
-
Tension assignée d'emploi en continue230 - 230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Capacité
-
Nombre de modules3
Dimensions
-
Hauteur83 mm
-
Largeur54 mm
-
Profondeur71 mm
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Auxiliaire de télécommande MZ901 MZ911
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2016-02-19
PDF281,13 kBNotice auxiliaire de télécommande et réarmement auto MZ901 MZ911 MZ902 MZ912
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2016-01-27
PDF549,10 kB
Plus de documentation