Inverseur de source 4P In800A UeAT_UeVac Poignée rotative longue HI460
Le HI460 est un inverseur de source en boitier 4 pôles de Hager. Son intensité nominale In de 800A ainsi que sa commande par Poignée rotative longue en font une solution idéale pour le sectionnement de sécurité, la commutation manuelle, l'inversion de source ou la permutation en charge de 2 circuits dans les tableaux électriques notamment dans les installations tertiaires. Montage sur platine. Version raccordement sur plage.
EAN
3250613190187
Conditionnement
1 Pièce
Prix
10 910,67 €
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
Axe de commutateur 3 produit(s) disponible(s)
-
Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
-
Poignée pour armoire electrique 1 produit(s) disponible(s)
-
Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension assignée d'isolement1 000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12 000 V
Courant électrique
-
Courant assigné nominal800 A
-
Courant assigné admissible IcwW IEC 6094764 kA
-
Courant court-circuit avec fusible gI-gG50 kA
Puissance
-
Puissance d'emploi à 400 V en AC1526 000 W
-
Puissance dissipée totale sous IN166,80 W
Architecture
-
Nombre de pôles4
-
Type d'organe de commandePoignée rotative longue
-
Type de pôles4P
Dimensions
-
Hauteur321 mm
-
Largeur466 mm
-
Profondeur375 mm
Commandes et indicateurs
-
Commande motorisée intégréeNon
Couvercle, porte
-
CadenassableOui
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP00
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Raccordement
-
Section de raccordement en câble rigide4x 185 mm²
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Commutateur manuel HI4xx 800-1600A
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2019-02-21
PDF1,27 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-04-13
PDF573,94 kBDéclaration de conformité en-GB 2024-12-04
PDF639,40 kB
Plus de documentation