Disjoncteur Boitier Moulé h3 h1000 LSI 4P In800A Icu70kA à plage HEE801H
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Câble de verrouillage des équipements auxiliaires 2 produit(s) disponible(s)
-
bobine à émission 10 produit(s) disponible(s)
-
Bloc de contact auxiliaire 4 produit(s) disponible(s)
-
Verrouillage par cadenas pour commutateur 1 produit(s) disponible(s)
-
Déclencheur à sous-tension 11 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 10 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal800 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2100 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2100 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en AC 230V (IEC 60947-2)60 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en AC 400V (IEC 60947-2)9 kA
-
Nombre de pôles4
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
-
Nombre de modules16
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
-
Cran de réglage magnétique xIN2,5, 5, 10
-
Valeur du réglage magnétique4480 A, 5600 A, 7000 A, 8960 A, 9600 A, 9600 A, 9600 A
-
Cran de réglage thermique xIN0,4, 0,5, 0,63, 0,9, 0,95, 1
-
Règlage plage court circuit, à temporisation courte0 - 0 A
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Couple de serrage65 - 65 Nm
-
Position de montage/connexionDevant
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 690 V
-
Unité de déclenchementLSI
-
Temps de déclenchement déclencheur magnétique100 - 200 ms
-
Puissance dissipée totale sous IN153,60 W
-
Puissance dissipée par pôle à In51,20 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles1 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres4 000
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Classe de protection (IP)IP4X
-
Température de service-25 - 70 °C
-
Section de raccordement en câble souple2x 240 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide2x 240 mm²
-
Type de connection/prisePlage de raccordement
-
Commande motorisée intégréeNon
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Sens d'alimentationBornes amonts ou avales
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
ID1_H1000_6H5560f_web.pdf
Guide d'installation International 2021-06-16
PDF7,89 MB -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16
PDF964,44 kBAppareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX1,95 MBCatalogue technique - Protection
Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+
PDF41,57 MB -
Brochure
Brochure - Protection
Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+
PDF6,39 MBGuide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-06-23
PDF311,82 kB