Tableau électrique Gamma+ 13, 3 rangées, 13 Modules, Quickfix GD313A
Le tableau électrique GD313A Gamma+ Quickfix avec 3 rangées de 13 modules est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Sa technologie Quickfix permet une fixation aisée sans outil, offrant un gain de temps significatif. Sa capacité de 39 modules sur 3 rangées le rend idéal pour des installations résidentielles ou commerciales de taille moyenne, assurant une distribution de l'énergie électrique efficace et organisée. Sa conception robuste garantit une protection optimale des circuits.
EAN
3250612845033
Conditionnement
1 Pièce
Prix
126,52 €
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
Porte/panneau de commande 7 produit(s) disponible(s)
-
Boîte à encastrer 3 produit(s) disponible(s)
-
Composants Panneau latéraux/arrière 3 produit(s) disponible(s)
-
système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires pour bloc de jonction 2 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 17 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Installation, montage
-
MontageEn saillie
Courant électrique
-
Courant assigné nominal63 A
Equipement
-
Nombre de rails3
-
Nombre de rangées3
-
Nombre de travée de large1
-
Avec fermetureNon
-
Borne à conducteur neutreOui
-
Borne de mise à la terreOui
-
Plaque de montage incluseOui
Capacité
-
Nombre de modules39
Dimensions
-
Hauteur500 mm
-
Largeur250 mm
-
Profondeur103 mm
-
Largeur en unités de division13
Couvercle, porte
-
Nombre de portes0
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matière
-
MatièrePlastique
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Classe de protection (IP)IP30
-
Type de verrouillageSans serrure
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Guide d'installation International 2022-02-09
PDF3,95 MB -
Brochures techniques & CCTP
GTL - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21
PDF854,27 kB -
Brochure
Brochure - Coffret
gamma+
PDF6,28 MB -
BIM Objets Revit
Fichier Revit gamme GAMMA IP30 hébergé - HAGER (2020)
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,29 MBFichier Revit gamme GAMMA IP30 non hébergé - HAGER (2020)
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,27 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-06
PDF226,00 kB
Plus de documentation