Interrupteur différentiel 2 poles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée SanVis CDS742F
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
adaptateur de rail DIN 1 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s)
-
Télécommande à fermeture automatique des auxiliaires 1 produit(s) disponible(s)
-
Interverouillage 1 produit(s) disponible(s)
-
Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Type de pôles1P+N
-
Courant assigné nominal40 A
-
Courant différentiel assigné30 mA
-
Pouvoir de fermeture et de coupure0,63 kA
-
Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-16 kA
-
Courant assigné à 30°C40 A
-
Couple de serrage nominal borne haute2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
-
Tension maxi d'utilisation253 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Nombre de modules2
-
Compatible avec montage Rail DINOui
-
Type de protection différentielleAC
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 16 mm²
-
Puissance dissipée totale sous IN6,24 W
-
Tropicalisation/humidité/ExécutionExécution I
-
Altitude max.2 000 m
-
Endurance électrique en nombre de cycles2 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres4 000
-
Type de raccordementBorne à vis
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBorne décalée
-
Hauteur83 mm
-
Largeur35 mm
-
Profondeur70 mm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice Inter différentiel FR
Guide d'installation fr-FR 2014-11-03
PDF3,46 MB -
Brochures techniques & CCTP
GTL - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21
PDF854,27 kB -
Brochure
Brochure - Coffret
gamma+
PDF6,28 MBBrochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion
Les Essentiels Tertiaire
PDF5,22 MBGuide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-01-15
PDF679,35 kB