Socle de raccordement, universZ, 500x300x205mm, classe II, IP54, 36 modules ZB011W
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Entrée de câble pour coffret et armoire 9 produit(s) disponible(s)
-
Presse-étoupe 5 produit(s) disponible(s)
-
Composants panneau supérieur/toit 1 produit(s) disponible(s)
-
ystème de verrouillage 8 produit(s) disponible(s)
-
Ecrous presse-étoupe 4 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 11 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur500 mm
-
Largeur300 mm
-
Profondeur205 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
-
Indice de protection IPIP54
-
Classe de protectionClasse II
-
Type de verrouillage4 côtés, Fente
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride4
-
Nombre rangées3
-
MontageEn saillie
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
MatièreAcier
-
Nombre de portes1
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Courant assigné nominal0
-
Tension nominale230 - 400 V
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit ZB011W
-
Guide d'installation
Guide d'installation International 2013-11-15
PDF283,79 kBGuide d'installation International 2013-11-25
PDF2,01 MBGuide d'installation de-DE 2020-01-01
PDF610,91 kBMA uni. - f. FZ425, FZ426
Guide d'installation International 2009-12-16
PDF632,98 kBMA uni. - f. FZ426L, FZ426R
Guide d'installation International 2009-12-16
PDF311,73 kBMontageanleitung f. FZ226
Guide d'installation International 2009-12-02
PDF122,72 kB -
BIM Objets Revit
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,44 MBBIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,34 MBBIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,43 MBBIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,34 MBBIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,43 MBBIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,34 MBBIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,34 MBBIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,43 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-04-26
PDF675,44 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2022-11-15
PDF676,06 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2023-04-03
PDF530,77 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2023-04-25
PDF691,27 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com