The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Section­neurs de neutre
  • Acces­soires pour section­neur de neutre
  • ZA-SR70
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Set de vis ZA-SR70 M16x70 pour NP2250 (4 pcs.) ZA-SR70

EAN
7611919547505
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
26
Prix*
27.70 CHF
/ pc. *
27.70 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Set de vis ZA-SR70 M16x70 pour NP2250 (4 pcs.)

ZA-SR70

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Longueur de file­tage
    70 mm
  • Largeur de clé en mm
    24 mm
Equi­pe­ment
  • Mesure gradient
    2
  • Taille du file­tage métrique
    16 -16
  • Types de file­tage
    Métrique
Matière
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Galva­nisé

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conformité REACH Oui

Attestations et documents

REACH declaration ZA-SR70
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image ZA-SR70 | Hager Suisse

    Image produit ZA-SR70

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit ZA-SR70 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit ZA-SR70

    Set de vis ZA-SR70 M16x70 pour NP2250 (4 pcs.)

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LVZAE12R - Élément de raccordement Hager M12 inoxydable sachet à 3 pièces
    LVZAE12R
    Élément de raccordement M12x35
    Prix*
    13.20 CHF
    / pc. *
    13.20 CHF
    / pc. *
  • 2
    LVZAE8R - Élément de raccordement Hager M8 inoxydable sachet à 3 pièces
    LVZAE8R
    Élément de raccordement M8x30
    Prix*
    10.55 CHF
    / pc. *
    10.55 CHF
    / pc. *
  • 3
    N-VB - Tige de verrouillage Weber pour sectionneur de neutre NTK, NS et NP
    N-VB
    Cheville de verrouillage pour sectionneur de conducteur neutre PE, NP et NTK
    Prix*
    5.30 CHF
    / pc. *
    5.30 CHF
    / pc. *
  • 4
    N-PE160 - Pièce de raccordement Weber PE N-PE pour raccords TN-S 160A rail plat max. 8mm
    N-PE160
    Raccord PE 160A pour TN-S pour sectionneur de conducteur neutre PE
    Prix*
    22.75 CHF
    / pc. *
    22.75 CHF
    / pc. *
  • 5
    N-PE630 - Pièce de raccordement Weber PE N-PE p.raccords TN-S 250A/630A rail plat max.10mm
    N-PE630
    Raccord PE 250-630A pour TN-S pour sectionneur de conducteur neutre PE
    Prix*
    28.60 CHF
    / pc. *
    28.60 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group