The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Tech­no­logie de sécu­rité
  • Surveillance de cuisi­nière et acces­soires
  • Surveillance de cuisi­nière
  • WXH231
  • Tech­no­logie de sécu­rité

Contrôleur de cuisinière Hager WXH231 400VAC avec unité de coupure sans fil WXH231

Contrôleur de cuisinière Hager WXH231, avec capteur de température et de mouvement, pour la surveillance des cuisinières et plaques de cuisson électriques domestiques, avec unité de coupure sans fil
EAN
4011334536550
E-nr.
961 818 044
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
507.00 CHF
/ pc. *
507.00 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Contrôleur de cuisinière Hager WXH231 400VAC avec unité de coupure sans fil

WXH231

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension de service
    400 - 400 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Puis­sance
  • Puis­sance absorbée (fonc­tion­ne­ment)
    2 VA
Raccor­de­ment
  • Section du conduc­teur
    2,50 - 2,50 mm²
Dimen­sions
  • Hauteur
    113 mm
  • Largeur
    239 mm
  • Profon­deur
    42 mm
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    5 - 35 °C
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WXH231
PDF
Hager RoHS report WXH231
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WXH231 | Hager Suisse

    Image produit WXH231

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WXH231 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WXH231

    Garde de Poele 400V

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  de-AT, de-DE, de-CH 2023-10-27 | Hager Suisse

    Guide d'installation de-AT, de-DE, de-CH 2023-10-27

    PDF
    802,65 kB
    Image Guide d'installation  en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-10-27 | Hager Suisse

    Guide d'installation en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-10-27

    PDF
    800,55 kB
    Image Guide d'installation  en-GB, de-DE 2023-09-07 | Hager Suisse

    Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-09-07

    PDF
    1,53 MB
    Image Guide d'installation  fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-10-27 | Hager Suisse

    Guide d'installation fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-10-27

    PDF
    807,77 kB
    Image Guide d'installation  it-IT, it-CH 2023-10-27 | Hager Suisse

    Guide d'installation it-IT, it-CH 2023-10-27

    PDF
    805,23 kB
    Image Manual for WXH231-WXH212 - Cookguard 3phase/1phase (DE, 2023-07) | Hager Suisse

    Manual for WXH231-WXH212 - Cookguard 3phase/1phase (DE, 2023-07)

    Guide d'installation de-DE 2023-09-28

    PDF
    802,33 kB
    Image Manual for WXH231-WXH212 - Cookguard 3phase/1phase (EN, 2023-07) | Hager Suisse

    Manual for WXH231-WXH212 - Cookguard 3phase/1phase (EN, 2023-07)

    Guide d'installation en-GB 2023-09-28

    PDF
    800,27 kB
    Image Manual for WXH231-WXH212 - Cookguard 3phase/1phase (FR, 2023-07) | Hager Suisse

    Manual for WXH231-WXH212 - Cookguard 3phase/1phase (FR, 2023-07)

    Guide d'installation fr-FR 2023-09-28

    PDF
    807,51 kB
    Image Manual for WXH231-WXH212 - Cookguard 3phase/1phase (IT, 2023-07) | Hager Suisse

    Manual for WXH231-WXH212 - Cookguard 3phase/1phase (IT, 2023-07)

    Guide d'installation it-IT 2023-09-28

    PDF
    805,07 kB
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2024-03-11

    PDF
    317,39 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group