The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système de gestion du bâti­ment KNX
    • Capteurs
    • Capteurs à bouton-­pous­soir
    • WHTRM20400C
    Poussoir pour stores KNX ENC Hager BA robusto C, quadruple, largeur 86 mm, hauteur 86 mm, profondeur 60 mm, qualité du matériau thermoplastique, couleur blanc
    EAN
    7611919541534
    E-nr.
    305 770 203
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W5
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Capteurs à bouton-­pous­soir

    Poussoir pour stores KNX ENC Hager BA robusto C quadruple 86×86mm blanc WHTRM20400C

    Prix*
    174.00 CHF
    / pc. *
    174.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Poussoir pour stores KNX ENC Hager BA robusto C quadruple 86×86mm blanc

    WHTRM20400C

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      13,1 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      13,1 mm
    • Hauteur
      86 mm
    • Largeur
      86 mm
    • Profon­deur
      29,9 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc de sécu­rité
    • Code RAL
      9003
    • Matière
      Plas­tique
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Infor­ma­tions de base, Télé­gramme KNX géné­rique
    • Formats de données
      KNX (TP)
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Non

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - KNX push button 6 gang with LED gallery (English)
    PDF
    10,73 MB
    REACH declaration WHTRM20400C
    PDF
    RoHS report WHTRM20400C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WHTRM20400C | Hager Suisse

      Image produit WHTRM20400C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WHTRM20400C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WHTRM20400C

      robusto à encastré complet: 4x poussoir store KNX BA Blanc

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

      05.03 Installation manual

      Mode d'emploi International 2023-03-08

      PDF
      1,95 MB
    • Guide d'installation

      Image 6LE003536A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__SYSTEMLINK__APP-DESCRIPTION | Hager Suisse

      6LE003536A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__SYSTEMLINK__APP-DESCRIPTION

      Guide d'installation fr-FR 2023-10-17

      PDF
      10,32 MB
      Image 6LE003537A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__EASYLINK__APP-DESCRIPTION | Hager Suisse

      6LE003537A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__EASYLINK__APP-DESCRIPTION

      Guide d'installation fr-FR 2023-10-24

      PDF
      1,40 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image 06.03 tebis KNX product database | Hager Suisse

      06.03 tebis KNX product database

      Base de données des produits KNX International 2023-09-05

      KNXPROD
      552,60 kB
    • Déclaration de conformité

      Image WHT20200A | Hager Suisse

      WHT20200A

      Déclaration de conformité International 2023-09-07

      PDF
      414,58 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WHT1405 - Plaque d'obturation KNX kallysto pour champ d'inscription noir
      WHT1405
      kallysto obturateur tebis, marquable Noir
      Prix*
      5.05 CHF
      / pc. *
      5.05 CHF
      / pc. *
    • 2
      WHT1400 - Plaque d'obturation KNX kallysto pour champ d'inscription blanc
      WHT1400
      kallysto obturateur tebis, marquable Ultra Blanc
      Prix*
      4.00 CHF
      / pc. *
      4.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WHT1403 - Plaque obturation KNX kallysto pour champ d'inscription gris clair
      WHT1403
      kallysto obturateur tebis, marquable Gris
      Prix*
      5.05 CHF
      / pc. *
      5.05 CHF
      / pc. *
    • 4
      WHT202 - Élément de fonction KNX Hager double
      WHT202
      Insert: 2x poussoir KNX BA
      Prix*
      118.50 CHF
      / pc. *
      118.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      WHT20200A - Poussoir KNX Hager BA kallysto A double 60×60mm blanc
      WHT20200A
      kallysto insert à encastré: 2x poussoir KNX BA avec face pour combinaison Blanc
      Prix*
      135.00 CHF
      / pc. *
      135.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group