The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Système de gestion du bâti­ment KNX
  • Capteurs
  • Capteurs à bouton-­pous­soir
  • WHTP41604C
  • Système de gestion du bâti­ment KNX

Poussoir ENC kallysto.pro KNX 6×LED RGB s/e-link anthracite an WHTP41604C

Poussoir ENC KNX Hager kallysto.pro, systemlink/easylink, LED RGB, cadre de recouvrement 94×94 mm, plaque de fixation 77×77 mm, cadre frontal 60×60 mm
EAN
7611919398954
E-nr.
305 360 448
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W5
Prix*
342.00 CHF
/ pc. *
342.00 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Poussoir ENC kallysto.pro KNX 6×LED RGB s/e-link anthracite an

WHTP41604C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaque de support 5 produit(s) disponible(s)
  • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Plaque de support
  • Méca­nisme de commande
  • WH20291400Z

    kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Ultra Blanc

    10.15 CHF  / pc.*
  • WH20291403Z

    kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Gris Clair

    12.25 CHF  / pc.*
  • WH20291405Z

    kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Noir

    12.25 CHF  / pc.*
  • WH20291407Z

    kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Beige

    12.25 CHF  / pc.*
  • WH20291409Z

    kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Brun

    12.25 CHF  / pc.*
  • WHT41600

    kallysto

    21.60 CHF  / pc.*
  • WHT41603

    kallysto

    22.45 CHF  / pc.*
  • WHT41605

    kallysto

    22.45 CHF  / pc.*
  • WHT41607

    kallysto

    22.45 CHF  / pc.*
  • WHT41609

    kallysto

    22.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Fonc­tions
  • Avec ther­mo­stat d´am­biance
    Oui
Dimen­sions
  • Hauteur
    94 mm
  • Largeur
    94 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de points d'ex­ploi­ta­tion
    6
Commandes et indi­ca­teurs
  • Avec affi­chage LED
    Oui
Matière
  • Couleur
    Anthra­cite
  • Code RAL
    7024
  • Matière
    Plas­tique
  • Fini­tion
    Mat
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Oui
Ecran
  • Avec écran d'af­fi­chage
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-09-25
PDF
10,73 MB
Hager déclaration REACH WHTP41604C
PDF
Hager Rapport RoHS WHTP41604C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WHTP41604C | Hager Suisse

    Image produit WHTP41604C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WHTP41604C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WHTP41604C

    kallysto pro ENC avec BUS KNX complet: 6x poussoir + LED d'état RJB Anthracite

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour WHT40x-WHT41x-WHT42x - x touches KNX-BCU (DE-IT, 2020-09) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour WHT40x-WHT41x-WHT42x - x touches KNX-BCU (DE-IT, 2020-09)

    Guide d'installation de-DE, it-IT 2020-12-09

    PDF
    933,66 kB
    Image Notice d'instruction pour WHT40x-WHT41x-WHT42x - x touches KNX-BCU (EN-FR, 2020-09) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour WHT40x-WHT41x-WHT42x - x touches KNX-BCU (EN-FR, 2020-09)

    Guide d'installation en-GB, fr-FR 2020-12-09

    PDF
    933,50 kB
  • Base de données des produits KNX

    Image ETS4-ETS5 - KNX Database for SYSTO Push Button Tebis KNS with IR | Hager Suisse

    ETS4-ETS5 - KNX Database for SYSTO Push Button Tebis KNS with IR

    Base de données des produits KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    904,25 kB
    Image ETS Database for WHT4XX | Hager Suisse

    ETS Database for WHT4XX

    Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    555,79 kB
  • Guide d'application

    Image Description de l'application EASY pour WHT4XX -  x postes poussoir sensoriel KNX-BCU  (DE, 2016-11), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application EASY pour WHT4XX - x postes poussoir sensoriel KNX-BCU (DE, 2016-11), easy link

    Guide d'application de-DE 2016-11-28

    PDF
    5,27 MB
    Image Description de l'application EASY pour WHT4XX -  x postes poussoir sensoriel KNX-BCU  (EN, 2016-11), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application EASY pour WHT4XX - x postes poussoir sensoriel KNX-BCU (EN, 2016-11), easy link

    Guide d'application en-GB 2016-11-28

    PDF
    5,16 MB
    Image Description de l'application EASY pour WHT4XX -  x postes poussoir sensoriel KNX-BCU  (FR, 2016-11), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application EASY pour WHT4XX - x postes poussoir sensoriel KNX-BCU (FR, 2016-11), easy link

    Guide d'application fr-FR 2016-11-28

    PDF
    5,22 MB
    Image Description de l'application EASY pour WHT4XX -  x postes poussoir sensoriel KNX-BCU  (IT, 2016-11), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application EASY pour WHT4XX - x postes poussoir sensoriel KNX-BCU (IT, 2016-11), easy link

    Guide d'application it-IT 2016-11-28

    PDF
    5,23 MB
    Image Description de l'application ETS pour Bouton poussoir KNX xtouches V2 (DE, 2018-09) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS pour Bouton poussoir KNX xtouches V2 (DE, 2018-09)

    PDF
    2,24 MB
    Image Description de l'application ETS pour Bouton poussoir KNX xtouches V2 (EN, 2018-09) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS pour Bouton poussoir KNX xtouches V2 (EN, 2018-09)

    PDF
    2,35 MB
    Image Description de l'application ETS pour Bouton poussoir KNX xtouches V2 (FR, 2018-09) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS pour Bouton poussoir KNX xtouches V2 (FR, 2018-09)

    PDF
    2,31 MB
    Image Description de l'application ETS pour Bouton poussoir KNX xtouches V2 (IT, 2018-09) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS pour Bouton poussoir KNX xtouches V2 (IT, 2018-09)

    PDF
    2,35 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Eu Declaration of Conformity | Hager Suisse

    Eu Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

    PDF
    435,90 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group