Poussoir ENC kallysto.pro KNX 6×LED RGB s/e-link blanc WHTP41600C
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Touche pour boutton-poussoir 5 produit(s) disponible(s) -
Plaque de support 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
MontageEncastré
-
Avec thermostat d´ambianceOui
-
Hauteur94 mm
-
Largeur94 mm
-
Nombre de points d'exploitation6
-
Avec affichage LEDOui
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
MatièrePlastique
-
FinitionMat
-
Comporte un champ d'étiquetageOui
-
Avec écran d'affichageNon
-
Raccordement bus incl.Oui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WHTP41600C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WHTP41600C
kallysto pro ENC avec BUS KNX complet: 6x poussoir + LED d'état RJB Ultra Blanc
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour WHT40x-WHT41x-WHT42x - x touches KNX-BCU (DE-IT, 2020-09)
Guide d'installation de-DE, it-IT 2020-12-09
PDF933,66 kB
Notice d'instruction pour WHT40x-WHT41x-WHT42x - x touches KNX-BCU (EN-FR, 2020-09)
Guide d'installation en-GB, fr-FR 2020-12-09
PDF933,50 kB -
Base de données des produits KNX
ETS4-ETS5 - KNX Database for SYSTO Push Button Tebis KNS with IR
Base de données des produits KNX International 2020-01-01
KNXPROD904,25 kBETS Database for WHT4XX
Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD555,79 kB -
Guide d'application
Description de l'application EASY pour WHT4XX - x postes poussoir sensoriel KNX-BCU (DE, 2016-11), easy link
Guide d'application de-DE 2016-11-28
PDF5,27 MB
Description de l'application EASY pour WHT4XX - x postes poussoir sensoriel KNX-BCU (EN, 2016-11), easy link
Guide d'application en-GB 2016-11-28
PDF5,16 MB
Description de l'application EASY pour WHT4XX - x postes poussoir sensoriel KNX-BCU (FR, 2016-11), easy link
Guide d'application fr-FR 2016-11-28
PDF5,22 MB
Description de l'application EASY pour WHT4XX - x postes poussoir sensoriel KNX-BCU (IT, 2016-11), easy link
Guide d'application it-IT 2016-11-28
PDF5,23 MB
Description de l'application ETS pour Bouton poussoir KNX xtouches V2 (DE, 2018-09)
PDF2,24 MB
Description de l'application ETS pour Bouton poussoir KNX xtouches V2 (EN, 2018-09)
PDF2,35 MB
Description de l'application ETS pour Bouton poussoir KNX xtouches V2 (FR, 2018-09)
PDF2,31 MB
Description de l'application ETS pour Bouton poussoir KNX xtouches V2 (IT, 2018-09)
PDF2,35 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-02-06
PDF386,77 kB