The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système de gestion du bâti­ment KNX
    • Capteurs
    • Capteurs à bouton-­pous­soir
    • WHTP40404C
    Poussoir ENC KNX Hager kallysto.pro, systemlink/easylink, cadre de recouvrement 94×94 mm, plaque de fixation 77×77 mm, cadre frontal 60×60 mm
    EAN
    7611919399197
    E-nr.
    305 250 448
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W5
    • Capteurs à bouton-­pous­soir

    Poussoir ENC kallysto.pro KNX 4×s/e-link anthracite WHTP40404C

    Prix*
    277.00 CHF
    / pc. *
    277.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Poussoir ENC kallysto.pro KNX 4×s/e-link anthracite

    WHTP40404C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Touche pour bout­ton-­pous­soir 5 produit(s) disponible(s)
    • Plaque de support 5 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Touche pour bout­ton-­pous­soir
    • Plaque de support
    • WHT40400

      kallysto

      15.25 CHF  / pc.*
    • WHT40403

      kallysto

      16.40 CHF  / pc.*
    • WHT40405

      kallysto

      16.40 CHF  / pc.*
    • WHT40407

      kallysto

      16.40 CHF  / pc.*
    • WHT40409

      kallysto

      16.40 CHF  / pc.*
    • WH20291400Z

      kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Ultra Blanc

      10.15 CHF  / pc.*
    • WH20291403Z

      kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Gris Clair

      12.25 CHF  / pc.*
    • WH20291405Z

      kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Noir

      12.25 CHF  / pc.*
    • WH20291407Z

      kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Beige

      12.25 CHF  / pc.*
    • WH20291409Z

      kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Brun

      12.25 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Fonc­tions
    • Avec ther­mo­stat d´am­biance
      Oui
    Dimen­sions
    • Hauteur
      94 mm
    • Largeur
      94 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de points d'ex­ploi­ta­tion
      6
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec affi­chage LED
      Non
    Matière
    • Couleur
      Anthra­cite
    • Code RAL
      7024
    • Matière
      Plas­tique
    • Fini­tion
      Mat
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Oui
    Ecran
    • Avec écran d'af­fi­chage
      Non
    Archi­tec­ture
    • Système bus
      KNX
    Eléments fournis
    • Raccor­de­ment bus incl.
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - KNX push button 6 gang with LED gallery (English)
    PDF
    10,73 MB
    Hager déclaration REACH WHTP40404C
    PDF
    Hager Rapport RoHS WHTP40404C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WHTP40404C | Hager Suisse

      Image produit WHTP40404C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WHTP40404C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WHTP40404C

      kallysto pro ENC avec BUS KNX complet: 4x poussoir, marquable Anthracite

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour WHT40x-WHT41x-WHT42x - x touches KNX-BCU (DE-IT, 2020-09) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour WHT40x-WHT41x-WHT42x - x touches KNX-BCU (DE-IT, 2020-09)

      Guide d'installation de-DE, it-IT 2020-12-09

      PDF
      933,66 kB
      Image Notice d'instruction pour WHT40x-WHT41x-WHT42x - x touches KNX-BCU (EN-FR, 2020-09) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour WHT40x-WHT41x-WHT42x - x touches KNX-BCU (EN-FR, 2020-09)

      Guide d'installation en-GB, fr-FR 2020-12-09

      PDF
      933,50 kB
    • Base de données des produits KNX

      Image ETS4-ETS5 - KNX Database for SYSTO Push Button Tebis KNS with IR | Hager Suisse

      ETS4-ETS5 - KNX Database for SYSTO Push Button Tebis KNS with IR

      Base de données des produits KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      904,25 kB
      Image ETS Database for WHT4XX | Hager Suisse

      ETS Database for WHT4XX

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      555,79 kB
    • Guide d'application

      Image Description de l'application EASY pour WHT4XX -  x postes poussoir sensoriel KNX-BCU  (DE, 2016-11), easy link | Hager Suisse

      Description de l'application EASY pour WHT4XX - x postes poussoir sensoriel KNX-BCU (DE, 2016-11), easy link

      Guide d'application de-DE 2016-11-28

      PDF
      5,27 MB
      Image Description de l'application EASY pour WHT4XX -  x postes poussoir sensoriel KNX-BCU  (EN, 2016-11), easy link | Hager Suisse

      Description de l'application EASY pour WHT4XX - x postes poussoir sensoriel KNX-BCU (EN, 2016-11), easy link

      Guide d'application en-GB 2016-11-28

      PDF
      5,16 MB
      Image Description de l'application EASY pour WHT4XX -  x postes poussoir sensoriel KNX-BCU  (FR, 2016-11), easy link | Hager Suisse

      Description de l'application EASY pour WHT4XX - x postes poussoir sensoriel KNX-BCU (FR, 2016-11), easy link

      Guide d'application fr-FR 2016-11-28

      PDF
      5,22 MB
      Image Description de l'application EASY pour WHT4XX -  x postes poussoir sensoriel KNX-BCU  (IT, 2016-11), easy link | Hager Suisse

      Description de l'application EASY pour WHT4XX - x postes poussoir sensoriel KNX-BCU (IT, 2016-11), easy link

      Guide d'application it-IT 2016-11-28

      PDF
      5,23 MB
      Image Description de l'application ETS pour Bouton poussoir KNX xtouches V2 (DE, 2018-09) | Hager Suisse

      Description de l'application ETS pour Bouton poussoir KNX xtouches V2 (DE, 2018-09)

      PDF
      2,24 MB
      Image Description de l'application ETS pour Bouton poussoir KNX xtouches V2 (EN, 2018-09) | Hager Suisse

      Description de l'application ETS pour Bouton poussoir KNX xtouches V2 (EN, 2018-09)

      PDF
      2,35 MB
      Image Description de l'application ETS pour Bouton poussoir KNX xtouches V2 (FR, 2018-09) | Hager Suisse

      Description de l'application ETS pour Bouton poussoir KNX xtouches V2 (FR, 2018-09)

      PDF
      2,31 MB
      Image Description de l'application ETS pour Bouton poussoir KNX xtouches V2 (IT, 2018-09) | Hager Suisse

      Description de l'application ETS pour Bouton poussoir KNX xtouches V2 (IT, 2018-09)

      PDF
      2,35 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-06

      PDF
      386,77 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WHT1403 - Plaque obturation KNX kallysto pour champ d'inscription gris clair
      WHT1403
      kallysto obturateur tebis, marquable Gris
      Prix*
      4.95 CHF
      / pc. *
      4.95 CHF
      / pc. *
    • 2
      WHT1400 - Plaque d'obturation KNX kallysto pour champ d'inscription blanc
      WHT1400
      kallysto obturateur tebis, marquable Ultra Blanc
      Prix*
      3.90 CHF
      / pc. *
      3.90 CHF
      / pc. *
    • 3
      WHT1405 - Plaque d'obturation KNX kallysto pour champ d'inscription noir
      WHT1405
      kallysto obturateur tebis, marquable Noir
      Prix*
      4.95 CHF
      / pc. *
      4.95 CHF
      / pc. *
    • 4
      WHT202 - Élément de fonction KNX Hager double
      WHT202
      Insert: 2x poussoir KNX BA
      Prix*
      116.00 CHF
      / pc. *
      116.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WHT20200A - Poussoir KNX Hager BA kallysto A double 60×60mm blanc
      WHT20200A
      kallysto insert à encastré: 2x poussoir KNX BA avec face pour combinaison Blanc
      Prix*
      132.00 CHF
      / pc. *
      132.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group