The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Système de gestion du bâti­ment KNX
  • Capteurs
  • Capteurs à bouton-­pous­soir
  • WHTP39407C
  • Système de gestion du bâti­ment KNX

Poussoir multifonction ENC kallysto.pro KNX RF 4× beige WHTP39407C

Poussoir RF Hager kallysto.pro, 3 V DC, contact à poussoir électronique avec module de couplage radio, en Duroplast, blanc, cadre de recouvrement 94×94 mm, plaque de fixation 77×77 mm, plaque frontale 60×60 mm, alimentation par batterie (953 726 502), affichage de confirmation par LED, profondeur 10 mm
EAN
7611795432650
E-nr.
303 704 478
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W5
Prix*
158.50 CHF
/ pc. *
158.50 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Poussoir multifonction ENC kallysto.pro KNX RF 4× beige

WHTP39407C

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Dimen­sions
  • Hauteur
    94 mm
  • Largeur
    94 mm
Matière
  • Couleur
    Beige
  • Code RAL
    1015

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-09-25
PDF
10,73 MB
Hager déclaration REACH WHTP39407C
PDF
Hager Rapport RoHS WHTP39407C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WHTP39407C | Hager Suisse

    Image produit WHTP39407C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WHTP39407C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WHTP39407C

    kallysto pro ENC complet: 4x poussoir + BCU BUS par radio KNX Beige

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of Conformity | Hager Suisse

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-07-30

    PDF
    335,25 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WHT1403 - Plaque obturation KNX kallysto pour champ d'inscription gris clair
    WHT1403
    kallysto obturateur tebis, marquable Gris
    Prix*
    4.95 CHF
    / pc. *
    4.95 CHF
    / pc. *
  • 2
    WHT1405 - Plaque d'obturation KNX kallysto pour champ d'inscription noir
    WHT1405
    kallysto obturateur tebis, marquable Noir
    Prix*
    4.95 CHF
    / pc. *
    4.95 CHF
    / pc. *
  • 3
    WHT1400 - Plaque d'obturation KNX kallysto pour champ d'inscription blanc
    WHT1400
    kallysto obturateur tebis, marquable Ultra Blanc
    Prix*
    3.90 CHF
    / pc. *
    3.90 CHF
    / pc. *
  • 4
    WHTB40200A - Poussoir Hager basico A KNX double blanc
    WHTB40200A
    basico insert + BCU BUS KNX: 2x poussoir avec face pour combinaison Blanc
    Prix*
    243.00 CHF
    / pc. *
    243.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    WHTB40200B - Poussoir ENC Hager basico B KNX double blanc
    WHTB40200B
    basico ENC insert + KNX: 2x poussoir + plaque de fixation + face Blanc
    Prix*
    244.00 CHF
    / pc. *
    244.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group