The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Système de gestion du bâti­ment KNX
  • Capteurs
  • Capteurs à bouton-­pous­soir
  • WHTOM20400Q
  • Système de gestion du bâti­ment KNX

origin apparent complet: 4x poussoir stores KNX BA blanc WHTOM20400Q

origin apparent complet: 4x poussoir stores KNX BA blanc
EAN
7611919569514
E-nr.
203 051 103
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W5
Prix*
163.00 CHF
/ pc. *
163.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

origin apparent complet: 4x poussoir stores KNX BA blanc

WHTOM20400Q

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur 2 produit(s) disponible(s)
  • Kit d'ins­tal­la­tion pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 4 produit(s) disponible(s)
  • Détec­teur de proxi­mité pour système de bus 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur
  • Kit d'ins­tal­la­tion pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
  • Détec­teur de proxi­mité pour système de bus
  • WH15924005Q

    origin apparent Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Noir

    8.90 CHF  / pc.*
  • WH15924006Q

    origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Orange

    8.90 CHF  / pc.*
  • WH45141005A

    origin pour combinaison: Kit de montage oblique module MM + face Noir

    11.45 CHF  / pc.*
  • WH45300305A

    origin pour combinaison: HMS kit de montage pour 4 modules + face Noir

    30.60 CHF  / pc.*
  • WH45300405A

    origin pour combinaison: HMS kit de montage pour 2 modules + face Noir

    30.60 CHF  / pc.*
  • WH45410105A

    origin Kit de montage pour: 2x Keystone/oblique face pour combinaison Noir

    20.35 CHF  / pc.*
  • WHTOM20205A

    origin insert pour combinaison: 2x poussoir stores KNX BA avec face Noir

    142.00 CHF  / pc.*
  • WHTOM20405A

    origin insert pour combinaison: 4x poussoir stores KNX BA avec face Noir

    155.50 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Montage
    En saillie
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Borne de raccor­de­ment au Bus
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    62,8 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    0
  • Hauteur
    88 mm
  • Largeur
    88 mm
  • Profon­deur
    62,8 mm
Matière
  • Couleur
    Ultra blanc
  • Code RAL
    9016
  • Matière
    Duro­plast
  • Fini­tion
    Brillant
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WHTOM20400Q
PDF
Hager RoHS report WHTOM20400Q
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WHTOM20400Q | Hager Suisse

    Image produit WHTOM20400Q

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WHTOM20400Q | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WHTOM20400Q

    origin apparent complet: 4x poussoir stores KNX BA Blanc

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

    05.03 Installation manual

    Mode d'emploi International 2022-12-21

    PDF
    1,95 MB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WHT1403 - Plaque obturation KNX kallysto pour champ d'inscription gris clair
    WHT1403
    kallysto obturateur tebis, marquable Gris
    Prix*
    4.95 CHF
    / pc. *
    4.95 CHF
    / pc. *
  • 2
    WHT1405 - Plaque d'obturation KNX kallysto pour champ d'inscription noir
    WHT1405
    kallysto obturateur tebis, marquable Noir
    Prix*
    4.95 CHF
    / pc. *
    4.95 CHF
    / pc. *
  • 3
    WHT1400 - Plaque d'obturation KNX kallysto pour champ d'inscription blanc
    WHT1400
    kallysto obturateur tebis, marquable Ultra Blanc
    Prix*
    3.90 CHF
    / pc. *
    3.90 CHF
    / pc. *
  • 4
    WHTB40200A - Poussoir Hager basico A KNX double blanc
    WHTB40200A
    basico insert + BCU BUS KNX: 2x poussoir avec face pour combinaison Blanc
    Prix*
    243.00 CHF
    / pc. *
    243.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    WHTB40200B - Poussoir ENC Hager basico B KNX double blanc
    WHTB40200B
    basico ENC insert + KNX: 2x poussoir + plaque de fixation + face Blanc
    Prix*
    244.00 CHF
    / pc. *
    244.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group