The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système de gestion du bâti­ment KNX
    • Capteurs
    • Capteurs à bouton-­pous­soir
    • WHTOM20200Q
    origin apparent complet: 2x poussoir stores KNX BA blanc
    EAN
    7611919569415
    E-nr.
    203 051 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W5
    • Capteurs à bouton-­pous­soir

    origin apparent complet: 2x poussoir stores KNX BA blanc WHTOM20200Q

    Prix*
    149.50 CHF
    / pc. *
    149.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    origin apparent complet: 2x poussoir stores KNX BA blanc

    WHTOM20200Q

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur 2 produit(s) disponible(s)
    • Détec­teur de proxi­mité pour système de bus 2 produit(s) disponible(s)
    • Kit d'ins­tal­la­tion pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur
    • Détec­teur de proxi­mité pour système de bus
    • Kit d'ins­tal­la­tion pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
    • WH15924005Q

      origin apparent Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Noir

      8.90 CHF  / pc.*
    • WH15924006Q

      origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Orange

      8.90 CHF  / pc.*
    • WHTOM20205A

      origin insert pour combinaison: 2x poussoir stores KNX BA avec face Noir

      142.00 CHF  / pc.*
    • WHTOM20405A

      origin insert pour combinaison: 4x poussoir stores KNX BA avec face Noir

      155.50 CHF  / pc.*
    • WH45141005A

      origin pour combinaison: Kit de montage oblique module MM + face Noir

      11.45 CHF  / pc.*
    • WH45300305A

      origin pour combinaison: HMS kit de montage pour 4 modules + face Noir

      30.60 CHF  / pc.*
    • WH45300405A

      origin pour combinaison: HMS kit de montage pour 2 modules + face Noir

      30.60 CHF  / pc.*
    • WH45410105A

      origin Kit de montage pour: 2x Keystone/oblique face pour combinaison Noir

      20.35 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      En saillie
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Borne de raccor­de­ment au Bus
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      62,8 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      0
    • Hauteur
      88 mm
    • Largeur
      88 mm
    • Profon­deur
      62,8 mm
    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Code RAL
      9016
    • Matière
      Duro­plast
    • Fini­tion
      Brillant
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Archi­tec­ture
    • Système bus
      KNX

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Origin flush mounted complete: 2x push button KNX BA white (English)
    PDF
    1,34 MB
    REACH declaration WHTOM20200Q
    PDF
    Hager RoHS report WHTOM20200Q
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WHTOM20200Q | Hager Suisse

      Image produit WHTOM20200Q

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WHTOM20200Q | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WHTOM20200Q

      origin apparent complet: 2x poussoir stores KNX BA Blanc

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

      05.03 Installation manual

      Mode d'emploi International 2022-12-21

      PDF
      1,95 MB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WHT1403 - Plaque obturation KNX kallysto pour champ d'inscription gris clair
      WHT1403
      kallysto obturateur tebis, marquable Gris
      Prix*
      4.95 CHF
      / pc. *
      4.95 CHF
      / pc. *
    • 2
      WHT1400 - Plaque d'obturation KNX kallysto pour champ d'inscription blanc
      WHT1400
      kallysto obturateur tebis, marquable Ultra Blanc
      Prix*
      3.90 CHF
      / pc. *
      3.90 CHF
      / pc. *
    • 3
      WHT1405 - Plaque d'obturation KNX kallysto pour champ d'inscription noir
      WHT1405
      kallysto obturateur tebis, marquable Noir
      Prix*
      4.95 CHF
      / pc. *
      4.95 CHF
      / pc. *
    • 4
      WHT202 - Élément de fonction KNX Hager double
      WHT202
      Insert: 2x poussoir KNX BA
      Prix*
      116.00 CHF
      / pc. *
      116.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WHT20200A - Poussoir KNX Hager BA kallysto A double 60×60mm blanc
      WHT20200A
      kallysto insert à encastré: 2x poussoir KNX BA avec face pour combinaison Blanc
      Prix*
      132.00 CHF
      / pc. *
      132.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group