The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système de gestion du bâti­ment KNX
    • Capteurs
    • Capteurs à bouton-­pous­soir
    • WHTM20400A
    Poussoir pour stores KNX Hager BA kallysto A, quadruple, largeur 60 mm, hauteur 60 mm, qualité du matériau Duroplast, couleur blanc
    EAN
    7611919541183
    E-nr.
    305 776 003
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W5
    • Capteurs à bouton-­pous­soir

    Poussoir pour stores KNX Hager BA kallysto A quadruple 60×60mm blanc WHTM20400A

    Prix*
    146.50 CHF
    / pc. *
    146.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Poussoir pour stores KNX Hager BA kallysto A quadruple 60×60mm blanc

    WHTM20400A

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      12 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      17 mm
    • Hauteur
      60 mm
    • Largeur
      60 mm
    • Profon­deur
      29 mm
    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Code RAL
      9016
    • Matière
      Plas­tique

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - KNX push button 6 gang with LED gallery (English)
    PDF
    10,73 MB
    REACH declaration WHTM20400A
    PDF
    Hager RoHS report WHTM20400A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WHTM20400A | Hager Suisse

      Image produit WHTM20400A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WHTM20400A | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WHTM20400A

      kallysto insert ENC: 4x poussoir store KNX BA avec face pour combinaison Blanc

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

      05.03 Installation manual

      Mode d'emploi International 2023-03-08

      PDF
      1,95 MB
    • Guide d'installation

      Image 6LE003536A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__SYSTEMLINK__APP-DESCRIPTION | Hager Suisse

      6LE003536A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__SYSTEMLINK__APP-DESCRIPTION

      Guide d'installation fr-FR 2023-10-17

      PDF
      10,32 MB
      Image 6LE003537A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__EASYLINK__APP-DESCRIPTION | Hager Suisse

      6LE003537A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__EASYLINK__APP-DESCRIPTION

      Guide d'installation fr-FR 2023-10-24

      PDF
      1,40 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image 06.03 tebis KNX product database | Hager Suisse

      06.03 tebis KNX product database

      Base de données des produits KNX International 2023-09-05

      KNXPROD
      552,60 kB
    • Déclaration de conformité

      Image WHT20200A | Hager Suisse

      WHT20200A

      Déclaration de conformité International 2023-09-07

      PDF
      414,58 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WHT1403 - Plaque obturation KNX kallysto pour champ d'inscription gris clair
      WHT1403
      kallysto obturateur tebis, marquable Gris
      Prix*
      4.95 CHF
      / pc. *
      4.95 CHF
      / pc. *
    • 2
      WHT1405 - Plaque d'obturation KNX kallysto pour champ d'inscription noir
      WHT1405
      kallysto obturateur tebis, marquable Noir
      Prix*
      4.95 CHF
      / pc. *
      4.95 CHF
      / pc. *
    • 3
      WHT1400 - Plaque d'obturation KNX kallysto pour champ d'inscription blanc
      WHT1400
      kallysto obturateur tebis, marquable Ultra Blanc
      Prix*
      3.90 CHF
      / pc. *
      3.90 CHF
      / pc. *
    • 4
      WHTB40200A - Poussoir Hager basico A KNX double blanc
      WHTB40200A
      basico insert + BCU BUS KNX: 2x poussoir avec face pour combinaison Blanc
      Prix*
      243.00 CHF
      / pc. *
      243.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WHTB40200B - Poussoir ENC Hager basico B KNX double blanc
      WHTB40200B
      basico ENC insert + KNX: 2x poussoir + plaque de fixation + face Blanc
      Prix*
      244.00 CHF
      / pc. *
      244.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group