The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Système de gestion du bâti­ment KNX
  • Capteurs
  • Capteurs à bouton-­pous­soir
  • WHTM20205Q
  • Système de gestion du bâti­ment KNX

Poussoir pour stores KNX AP Hager BA kallysto Q double 88×88mm noir WHTM20205Q

Poussoir pour stores KNX AP Hager BA kallysto Q, double, largeur 88 mm, hauteur 88 mm, profondeur 54 mm, qualité du matériau Duroplast, couleur noir
EAN
7611919541169
E-nr.
305 751 053
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W5
Prix*
134.00 CHF
/ pc. *
134.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Poussoir pour stores KNX AP Hager BA kallysto Q double 88×88mm noir

WHTM20205Q

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Montage
    En saillie
Dimen­sions
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    0
  • Hauteur
    88 mm
  • Largeur
    88 mm
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Matière
    Plas­tique

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-09-25
PDF
10,73 MB
Hager REACH declaration WHTM20205Q
PDF
Hager RoHS report WHTM20205Q
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WHTM20205Q | Hager Suisse

    Image produit WHTM20205Q

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WHTM20205Q | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WHTM20205Q

    kallysto apparent complet: 2x poussoir store KNX BA Noir

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

    05.03 Installation manual

    Mode d'emploi International 2023-03-08

    PDF
    1,95 MB
  • Guide d'installation

    Image 6LE003536A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__SYSTEMLINK__APP-DESCRIPTION | Hager Suisse

    6LE003536A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__SYSTEMLINK__APP-DESCRIPTION

    Guide d'installation fr-FR 2023-10-17

    PDF
    10,32 MB
    Image 6LE003537A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__EASYLINK__APP-DESCRIPTION | Hager Suisse

    6LE003537A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__EASYLINK__APP-DESCRIPTION

    Guide d'installation fr-FR 2023-10-24

    PDF
    1,40 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image 06.03 tebis KNX product database | Hager Suisse

    06.03 tebis KNX product database

    Base de données des produits KNX International 2023-09-05

    KNXPROD
    552,60 kB
  • Déclaration de conformité

    Image WHT20200A | Hager Suisse

    WHT20200A

    Déclaration de conformité International 2023-09-07

    PDF
    414,58 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WHT1403 - Plaque obturation KNX kallysto pour champ d'inscription gris clair
    WHT1403
    kallysto obturateur tebis, marquable Gris
    Prix*
    4.95 CHF
    / pc. *
    4.95 CHF
    / pc. *
  • 2
    WHT1405 - Plaque d'obturation KNX kallysto pour champ d'inscription noir
    WHT1405
    kallysto obturateur tebis, marquable Noir
    Prix*
    4.95 CHF
    / pc. *
    4.95 CHF
    / pc. *
  • 3
    WHT1400 - Plaque d'obturation KNX kallysto pour champ d'inscription blanc
    WHT1400
    kallysto obturateur tebis, marquable Ultra Blanc
    Prix*
    3.90 CHF
    / pc. *
    3.90 CHF
    / pc. *
  • 4
    WHTB40200A - Poussoir Hager basico A KNX double blanc
    WHTB40200A
    basico insert + BCU BUS KNX: 2x poussoir avec face pour combinaison Blanc
    Prix*
    243.00 CHF
    / pc. *
    243.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    WHTB40200B - Poussoir ENC Hager basico B KNX double blanc
    WHTB40200B
    basico ENC insert + KNX: 2x poussoir + plaque de fixation + face Blanc
    Prix*
    244.00 CHF
    / pc. *
    244.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group