The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WHTB50605B

Détecteur de mouvement ENC Hager basico B KNX noir WHTB50605B

Détecteur de mouvement ENC Hager basico B KNX, fonction à impulsion, TP1, S-Mode / E-Controller, plaque frontale pour découpe 58×58 mm, plaque de fixation 77×77 mm, IP20
EAN
7611919509183
E-nr.
545 013 153
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W5
Prix*
284.00 CHF
/ pc. *
284.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Détecteur de mouvement ENC Hager basico B KNX noir

WHTB50605B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH11250800H

    basico plaque faceal pour: Détecteur de mouvement 3 files /1500W Blanc

    24.05 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur de montage recom­mandée
    1,10 - 1,10 m
Réglages
  • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
    ETS, easy
  • Tempo­ri­sa­tion minimal
    10 s
Fonc­tions
  • Max. tempo­ri­sa­tion
    30 min
Connec­ti­vité
  • Avec système bus radio-KNX
    Non
Tension
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
Eléments fournis
  • Raccor­de­ment bus incl.
    Oui
Courant élec­trique
  • Consom­ma­tion de courant bus (trans­fert de données)
    10 mA
Éclai­rage
  • Lumi­no­sité de déclen­che­ment, réglable
    5 - 1000 lx
Détec­tion
  • Angle de détec­tion, réglable
    45 - 90 °
  • angle de détec­tion hori­zontal
    90 - 180
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
Matière
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
Textes
  • Bouton pous­soir
    Avec touche pour auto­ma­tique/­MARCHE perma­nen­te/ARRÊT perma­nent
  • Mode de fonc­tion­ne­ment
    Avec mode de test, Fonc­tion­ne­ment maître-­es­clave pour couvrir de larges zones de détec­tion, Avec 3 modes de fonc­tion­ne­ment: auto­ma­tique/­MARCHE perma­nen­te/ARRÊT perma­nent
  • Fonc­tion
    Simu­la­tion de présence, Avec fonc­tion récep­tion
  • Mode de montage
    Avec griffes d'écar­te­ment, Avec protec­tion de démon­tage

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WHTB50605B
PDF
Hager RoHS report WHTB50605B
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WHTB50605B | Hager Suisse

    Image produit WHTB50605B

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WHTB50605B | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WHTB50605B

    basico ENC + KNX: Détecteur de mouvement 1.1m + plaque de fixat. + face Noir

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (DE-IT, 2019-12) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (DE-IT, 2019-12)

    Guide d'installation de-DE, it-IT 2019-12-12

    PDF
    1,62 MB
    Image Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (FR-EN, 2019-12) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (FR-EN, 2019-12)

    Guide d'installation en-GB, fr-FR 2020-01-07

    PDF
    1,60 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image ETS Database for WHT506 | Hager Suisse

    ETS Database for WHT506

    Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    276,51 kB
  • Guide d'application

    Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (DE, 2020-03) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (DE, 2020-03)

    Guide d'application de-DE 2020-03-18

    PDF
    5,60 MB
    Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (DE, 2020-03), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (DE, 2020-03), easy link

    Guide d'application de-DE 2020-03-25

    PDF
    2,70 MB
    Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (EN, 2020-03) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (EN, 2020-03)

    Guide d'application en-GB 2020-03-18

    PDF
    5,65 MB
    Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (EN, 2020-03), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (EN, 2020-03), easy link

    Guide d'application en-GB 2020-03-25

    PDF
    2,47 MB
    Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (FR, 2020-03) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (FR, 2020-03)

    Guide d'application fr-FR 2020-03-18

    PDF
    5,58 MB
    Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (FR, 2020-03), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (FR, 2020-03), easy link

    Guide d'application fr-FR 2020-03-25

    PDF
    2,51 MB
    Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (IT, 2020-03) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (IT, 2020-03)

    Guide d'application it-IT 2020-03-25

    PDF
    5,75 MB
    Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (IT, 2020-03), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (IT, 2020-03), easy link

    Guide d'application it-IT 2020-03-25

    PDF
    2,53 MB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group