ba.+BUS KNX Q: Dét. de mouv. 1.1m blanc • WHTB50600Q | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

    • https://hager.com/fr-ch/
    Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
      Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
      La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
      Vers witty
      Vers le configurateur
      • Solutions
      • Résidentiel
        Pour les plus hautes exigences en matière de design
        Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
        En savoir plus
      • Tertiaire
        Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
        Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
        En savoir plus
      • Infrastructure
        La série de disjoncteurs ouverts hw+
        La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
        En savoir plus
      • Gestion de l'énergie
        witty pro : pour les logements collectifs et commerces
        witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
        Vers witty pro
      • Voir tout
    • Connaissances
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
      • Connaissances
      • Références
        Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
        Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
        En savoir plus
      • Trainings
        Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
        Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
        En savoir plus
      • Centre de service
        Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
        Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
        En savoir plus
      • Newsletter
        Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
        Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Support
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
      • Support
      • Centre d'assistance technique
        Centre de Téléchargement
        Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
        Vers le Centre de Téléchargement
      • Outils
        Centre de Téléchargement
        Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
        Vers le Centre de Téléchargement
      • Documentations et catalogues
        Centre de Téléchargement
        Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
        Vers le Centre de Téléchargement
      • Centre de Téléchargement
        Centre de Téléchargement
        Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
        Vers le Centre de Téléchargement
      • Certifications
        Centre de Téléchargement
        Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
        Vers le Centre de Téléchargement
      • Partenaires
        Centre de Téléchargement
        Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
        Vers le Centre de Téléchargement
      • Voir tout
    • Nous connaître
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
      • Nous connaître
      • Durabilité
        Travailler chez hager
        Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
        En savoir plus
      • Travailler chez Hager
        Travailler chez hager
        Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
        En savoir plus
      • Contact
        Travailler chez hager
        Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Voir toutes les catégories
    Account
    • Catalogue
    • Système de gestion du bâti­ment KNX
    • Capteurs
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • WHTB50600Q
    WHTB50600Q - Détecteur de mouvement AP Hager basico Q KNX blanc
    WHTB50600Q - Détecteur de mouvement AP Hager basico Q KNX blanc
    WHTB50600Q - Détecteur de mouvement AP Hager basico Q KNX blanc
    WHTB50600Q - Détecteur de mouvement AP Hager basico Q KNX blanc
    WHTB50600Q - Détecteur de mouvement AP Hager basico Q KNX blanc

    Détecteur de mouvement AP Hager basico Q KNX blanc

    WHTB50600Q

    WHTB50600Q - Détecteur de mouvement AP Hager basico Q KNX blanc
    WHTB50600Q - Détecteur de mouvement AP Hager basico Q KNX blanc
    WHTB50600Q - Détecteur de mouvement AP Hager basico Q KNX blanc
    WHTB50600Q - Détecteur de mouvement AP Hager basico Q KNX blanc
    WHTB50600Q - Détecteur de mouvement AP Hager basico Q KNX blanc
    • Système de gestion du bâti­ment KNX

    Détecteur de mouvement AP Hager basico Q KNX blanc WHTB50600Q

    EAN
    7611919509190
    E-nr.
    545 011 103
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W5
    Prix*
    279,00 CHF
    / pc. *
    279.00 CHF
    / pc. *

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Méca­nisme de commande 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Méca­nisme de commande
    • WH11250805H

      basico plaque faceal pour: Détecteur de mouvement 3 files /1500W Noir

      24.00 CHF  / pc.*
      Ajouter à une liste
      Ajouter à une liste

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur de montage recom­mandée
      1,10 - 1,10 m
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy
    • Tempo­ri­sa­tion minimal
      10 s
    Connec­ti­vité
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    Tension
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Eléments fournis
    • Raccor­de­ment bus incl.
      Oui
    Courant élec­trique
    • Consom­ma­tion de courant bus (trans­fert de données)
      10 mA
    Éclai­rage
    • Lumi­no­sité de déclen­che­ment, réglable
      5 - 1000 lx
    Détec­tion
    • Angle de détec­tion, réglable
      45 - 90 °
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Matière
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    Textes
    • Bouton pous­soir
      Avec touche pour auto­ma­tique/­MARCHE perma­nen­te/ARRÊT perma­nent
    • Mode de fonc­tion­ne­ment
      Avec mode de test, Fonc­tion­ne­ment maître-­es­clave pour couvrir de larges zones de détec­tion, Avec 3 modes de fonc­tion­ne­ment: auto­ma­tique/­MARCHE perma­nen­te/ARRÊT perma­nent
    • Fonc­tion
      Simu­la­tion de présence, Avec fonc­tion récep­tion
    • Mode de montage
      Avec griffes d'écar­te­ment, Avec protec­tion de démon­tage
    Fonc­tions
    • Max. tempo­ri­sa­tion
      30 min

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration WHTB50600Q (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
    PDF
    33,17 kB

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WHTB50600Q | Hager Suisse

      Image produit WHTB50600Q

    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (DE-IT, 2019-12) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (DE-IT, 2019-12)

      Guide d'installation de-DE, it-IT 2019-12-12

      PDF
      1,62 MB
      Image Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (FR-EN, 2019-12) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (FR-EN, 2019-12)

      Guide d'installation en-GB, fr-FR 2020-01-07

      PDF
      1,60 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image ETS Database for WHT506 | Hager Suisse

      ETS Database for WHT506

      Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      276,51 kB
    • Guide d'application

      Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (DE, 2020-03) | Hager Suisse

      Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (DE, 2020-03)

      Guide d'application de-DE 2020-03-18

      PDF
      5,60 MB
      Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (DE, 2020-03), easy link | Hager Suisse

      Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (DE, 2020-03), easy link

      Guide d'application de-DE 2020-03-25

      PDF
      2,70 MB
      Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (EN, 2020-03) | Hager Suisse

      Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (EN, 2020-03)

      Guide d'application en-GB 2020-03-18

      PDF
      5,65 MB
      Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (EN, 2020-03), easy link | Hager Suisse

      Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (EN, 2020-03), easy link

      Guide d'application en-GB 2020-03-25

      PDF
      2,47 MB
      Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (FR, 2020-03) | Hager Suisse

      Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (FR, 2020-03)

      Guide d'application fr-FR 2020-03-18

      PDF
      5,58 MB
      Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (FR, 2020-03), easy link | Hager Suisse

      Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (FR, 2020-03), easy link

      Guide d'application fr-FR 2020-03-25

      PDF
      2,51 MB
      Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (IT, 2020-03) | Hager Suisse

      Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (IT, 2020-03)

      Guide d'application it-IT 2020-03-25

      PDF
      5,75 MB
      Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (IT, 2020-03), easy link | Hager Suisse

      Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (IT, 2020-03), easy link

      Guide d'application it-IT 2020-03-25

      PDF
      2,53 MB
    Plus de téléchargements
    • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

      contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TCC520E - Détecteur de présence KNX INC Hager 360° Ø 5m avec sortie pour commutateur
      TCC520E
      Détecteur de présence 360° KNX avec relais intégré encastré plafond
      Prix*
      336.00 CHF
      / pc. *
      336.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      TCC521E - Détecteur de présence KNX INC Hager 360° Ø 5m Dali
      TCC521E
      Détecteur de présence 360° monobloc KNX/DALI
      Prix*
      379.00 CHF
      / pc. *
      379.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      TRE500 - Détecteur de mouvement AP KNX-RF Hager blanc IP55
      TRE500
      Détecteur de mouvement infraRouge à piles KNX radio quicklink Blanc
      Prix*
      266.00 CHF
      / pc. *
      266.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      TRE600 - Projecteur LED automatique Hager quicklink détecteur d.mouvement KNX 200/360° bc
      TRE600
      Projecteur LED avec détecteur infraRouge évolué 220-360° KNX radio quicklink
      Prix*
      408.00 CHF
      / pc. *
      408.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      TRE700 - Kit détecteur de mouvement+actionneur RF AP Hager avec sortie KNX
      TRE700
      Kit Détecteur infraRouge Blanc + 1Sortie 10A KNX radio quicklink
      Prix*
      404.00 CHF
      / pc. *
      404.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group