ba.+BUS KNX C: Dét. de mouv. 1.1m blanc • WHTB50600C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Système de gestion du bâti­ment KNX
            • Capteurs
            • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
            • WHTB50600C
            WHTB50600C - Détecteur de mouvement ENC Hager basico C KNX blanc
            WHTB50600C - Détecteur de mouvement ENC Hager basico C KNX blanc
            WHTB50600C - Détecteur de mouvement ENC Hager basico C KNX blanc
            WHTB50600C - Détecteur de mouvement ENC Hager basico C KNX blanc
            WHTB50600C - Détecteur de mouvement ENC Hager basico C KNX blanc

            Détecteur de mouvement ENC Hager basico C KNX blanc

            WHTB50600C

            WHTB50600C - Détecteur de mouvement ENC Hager basico C KNX blanc
            WHTB50600C - Détecteur de mouvement ENC Hager basico C KNX blanc
            WHTB50600C - Détecteur de mouvement ENC Hager basico C KNX blanc
            WHTB50600C - Détecteur de mouvement ENC Hager basico C KNX blanc
            WHTB50600C - Détecteur de mouvement ENC Hager basico C KNX blanc
            • Système de gestion du bâti­ment KNX

            Détecteur de mouvement ENC Hager basico C KNX blanc WHTB50600C

            EAN
            7611919509138
            E-nr.
            545 010 103
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            W5
            Prix*
            283,00 CHF
            / pc. *
            283.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Méca­nisme de commande 1 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Méca­nisme de commande
            • WH11250805H

              basico plaque faceal pour: Détecteur de mouvement 3 files /1500W Noir

              24.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Hauteur de montage recom­mandée
              1,10 - 1,10 m
            Réglages
            • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
              ETS, easy
            • Tempo­ri­sa­tion minimal
              10 s
            Connec­ti­vité
            • Avec système bus radio-KNX
              Non
            Tension
            • Tension de service par bus
              21 - 32 V
            Eléments fournis
            • Raccor­de­ment bus incl.
              Oui
            Courant élec­trique
            • Consom­ma­tion de courant bus (trans­fert de données)
              10 mA
            Éclai­rage
            • Lumi­no­sité de déclen­che­ment, réglable
              5 - 1000 lx
            Détec­tion
            • Angle de détec­tion, réglable
              45 - 90 °
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -5 - 45 °C
            Matière
            • Matière
              Ther­mo­plas­tique
            Textes
            • Bouton pous­soir
              Avec touche pour auto­ma­tique/­MARCHE perma­nen­te/ARRÊT perma­nent
            • Mode de fonc­tion­ne­ment
              Avec mode de test, Fonc­tion­ne­ment maître-­es­clave pour couvrir de larges zones de détec­tion, Avec 3 modes de fonc­tion­ne­ment: auto­ma­tique/­MARCHE perma­nen­te/ARRÊT perma­nent
            • Fonc­tion
              Simu­la­tion de présence, Avec fonc­tion récep­tion
            • Mode de montage
              Avec griffes d'écar­te­ment, Avec protec­tion de démon­tage
            Fonc­tions
            • Max. tempo­ri­sa­tion
              30 min

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration WHTB50600C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,16 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image WHTB50600C | Hager Suisse

              Image produit WHTB50600C

            • Guide d'installation

              Image Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (DE-IT, 2019-12) | Hager Suisse

              Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (DE-IT, 2019-12)

              Guide d'installation de-DE, it-IT 2019-12-12

              PDF
              1,62 MB
              Image Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (FR-EN, 2019-12) | Hager Suisse

              Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (FR-EN, 2019-12)

              Guide d'installation en-GB, fr-FR 2020-01-07

              PDF
              1,60 MB
            • Base de données des produits KNX

              Image ETS Database for WHT506 | Hager Suisse

              ETS Database for WHT506

              Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

              KNXPROD
              276,51 kB
            • Guide d'application

              Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (DE, 2020-03) | Hager Suisse

              Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (DE, 2020-03)

              Guide d'application de-DE 2020-03-18

              PDF
              5,60 MB
              Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (DE, 2020-03), easy link | Hager Suisse

              Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (DE, 2020-03), easy link

              Guide d'application de-DE 2020-03-25

              PDF
              2,70 MB
              Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (EN, 2020-03) | Hager Suisse

              Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (EN, 2020-03)

              Guide d'application en-GB 2020-03-18

              PDF
              5,65 MB
              Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (EN, 2020-03), easy link | Hager Suisse

              Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (EN, 2020-03), easy link

              Guide d'application en-GB 2020-03-25

              PDF
              2,47 MB
              Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (FR, 2020-03) | Hager Suisse

              Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (FR, 2020-03)

              Guide d'application fr-FR 2020-03-18

              PDF
              5,58 MB
              Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (FR, 2020-03), easy link | Hager Suisse

              Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (FR, 2020-03), easy link

              Guide d'application fr-FR 2020-03-25

              PDF
              2,51 MB
              Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (IT, 2020-03) | Hager Suisse

              Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (IT, 2020-03)

              Guide d'application it-IT 2020-03-25

              PDF
              5,75 MB
              Image Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX  V1.0 (IT, 2020-03), easy link | Hager Suisse

              Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (IT, 2020-03), easy link

              Guide d'application it-IT 2020-03-25

              PDF
              2,53 MB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Pièces de rechange

            Voir plus

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              TCC520E - Détecteur de présence KNX INC Hager 360° Ø 5m avec sortie pour commutateur
              TCC520E
              Détecteur de présence 360° KNX avec relais intégré encastré plafond
              Prix*
              336.00 CHF
              / pc. *
              336.00 CHF
              / pc. *
            • 2
              TCC521E - Détecteur de présence KNX INC Hager 360° Ø 5m Dali
              TCC521E
              Détecteur de présence 360° monobloc KNX/DALI
              Prix*
              379.00 CHF
              / pc. *
              379.00 CHF
              / pc. *
            • 3
              TRE500 - Détecteur de mouvement AP KNX-RF Hager blanc IP55
              TRE500
              Détecteur de mouvement infraRouge à piles KNX radio quicklink Blanc
              Prix*
              266.00 CHF
              / pc. *
              266.00 CHF
              / pc. *
            • 4
              TRE600 - Projecteur LED automatique Hager quicklink détecteur d.mouvement KNX 200/360° bc
              TRE600
              Projecteur LED avec détecteur infraRouge évolué 220-360° KNX radio quicklink
              Prix*
              408.00 CHF
              / pc. *
              408.00 CHF
              / pc. *
            • 5
              TRE700 - Kit détecteur de mouvement+actionneur RF AP Hager avec sortie KNX
              TRE700
              Kit Détecteur infraRouge Blanc + 1Sortie 10A KNX radio quicklink
              Prix*
              404.00 CHF
              / pc. *
              404.00 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group