Intercadre pour poussoir RF noir • WHT9905 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Système de gestion du bâti­ment KNX
  • Acces­soires pour l'au­to­ma­ti­sa­tion du bâti­ment
  • Acces­soires pour l'au­to­ma­ti­sa­tion du bâti­ment
  • WHT9905

kallysto cadre frontal KNX pour: tebis vérsion par radio Noir

WHT9905

  • Système de gestion du bâti­ment KNX

kallysto cadre frontal KNX pour: tebis vérsion par radio Noir WHT9905

EAN
3250617570794
E-nr.
378 109 953
VPE
5 Pièces
Groupe de rabais
W5
Prix*
7.30 CHF
/ pc. *
7.30 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Matière
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Plas­tique

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,01 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,11 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TG008 - Borne de raccordement KNX WAGO PUSH WIRE 2×4×0.6…0.8/Ø1mm gris foncé/rouge
    TG008
    Bornes de connexion Tebis Rouge / Noir
    Prix*
    2.05 CHF
    / pc. *
    2.05 CHF
    / pc. *
  • 2
    TG200A - Pont KNX QuickConnect noir 50 pièces
    TG200A
    Cavalier de pontage Quickconnect pour produits TXA, Noir (50 pces)
    Prix*
    58.80 CHF
    / pc. *
    58.80 CHF
    / pc. *
  • 3
    TGM616D - Kit barre collectrice Hager 2 barres 6mm² 8 contacts+4 embouts fermeture 2 pcs
    TGM616D
    Barre de pontage 6mm² 8 contacts pour TxM616D
    Prix*
    12.40 CHF
    / pc. *
    12.40 CHF
    / pc. *
  • 4
    TGM620D - Kit barre collectrice Hager 2 barres 6mm² 10 contacts+4 embouts fermeture 2 pcs
    TGM620D
    Barre de pontage 6mm² 10 contacts pour TxM620D
    Prix*
    15.45 CHF
    / pc. *
    15.45 CHF
    / pc. *
  • 5
    TGM600E - Bouchon de fermeture Hager pour barre conductrice TGM 10 paires
    TGM600E
    Embouts isolants pour TGM6xxD
    Prix*
    8.55 CHF
    / pc. *
    8.55 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group