The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Système de gestion du bâti­ment KNX
  • Acces­soires pour l'au­to­ma­ti­sa­tion du bâti­ment
  • Acces­soires pour l'au­to­ma­ti­sa­tion du bâti­ment
  • WHT9900
  • Système de gestion du bâti­ment KNX

Cadre frontal kallysto KNX Tebis RF blanc WHT9900

Cadre frontal Hager kallysto KNX, en Duroplast, blanc, pour poussoir radio, 45×45 mm
EAN
3250617570107
E-nr.
378 109 003
VPE
5 Pièces
Groupe de rabais
W5
Prix*
6.50 CHF
/ pc. *
6.50 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Cadre frontal kallysto KNX Tebis RF blanc

WHT9900

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Matière
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    Plas­tique

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WHT9900
PDF
Hager RoHS report WHT9900
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WHT9900 | Hager Suisse

    Image produit WHT9900

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WHT9900 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WHT9900

    kallysto cadre frontal KNX pour: tebis vérsion par radio Ultra Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TG018 - Câble Hager KNX-Y(ST)Y 2×2×0.8 PVC vert bobine L 100m Eca
    TG018
    Cable bus longueur 100m vert, KNX
    Prix*
    119.50 CHF
    / pc. *
    119.50 CHF
    / pc. *
  • 2
    TG019 - Câble Hager KNX-Y(ST)Y 2×2×0.8 PVC vert rouleau L 500m Eca
    TG019
    Cable bus longueur 500m vert, KNX
    Prix*
    592.00 CHF
    / pc. *
    592.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    TGZ181 - Câble Hager KNX J-H(St)Hh 2×2×0.8 sans halogène vert bobine L 100m B2ca.s1.d1.a1
    TGZ181
    Cable BUS, 100m, B2cas1d1a1, vert
    Prix*
    168.50 CHF
    / pc. *
    168.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    TGZ185 - Câble Hager KNX J-H(St)Hh 2×2×0.8 sans halogène vert rouleau L500m B2ca.s1.d1.a1
    TGZ185
    Cable BUS, 500m, B2cas1d1a1, vert
    Prix*
    841.00 CHF
    / pc. *
    841.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    TGM616D - Kit barre collectrice Hager 2 barres 6mm² 8 contacts+4 embouts fermeture 2 pcs
    TGM616D
    Barre de pontage 6mm² 8 contacts pour TxM616D
    Prix*
    12.65 CHF
    / pc. *
    12.65 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group