Détecteur de mouvement Hager kallysto A KNX blanc WHT50600A
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Enjoliveur pour détecteur de mouvement 5 produit(s) disponible(s) -
Enjoliveur pour thermostat 4 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 34 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur de montage1,10 - 1,10 m
-
Hauteur de montage recommandée1,10 - 1,10 m
-
Modes de configuration supportésETS, easy
-
Temporisation minimal10 s
-
Max. temporisation30 min
-
Avec système bus radio-KNXNon
-
Tension de service par bus21 - 32 V
-
Raccordement bus incl.Oui
-
Consommation de courant bus (transfert de données)10 mA
-
Luminosité de déclenchement, réglable5 - 1000 lx
-
Angle de détection, réglable45 - 90 °
-
angle de détection horizontal90 - 180
-
Température de service-5 - 45 °C
-
MatièreThermoplastique
-
Bouton poussoirAvec touche pour automatique/MARCHE permanente/ARRÊT permanent
-
Mode de fonctionnementAvec mode de test, Fonctionnement maître-esclave pour couvrir de larges zones de détection, Avec 3 modes de fonctionnement: automatique/MARCHE permanente/ARRÊT permanent
-
FonctionSimulation de présence, Avec fonction réception
-
Mode de montageAvec griffes d'écartement, Avec protection de démontage
-
Portée max. frontale12 m
-
Portée max. de transmission latérale8 m
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WHT50600A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WHT50600A
kallysto + BCU KNX: Détecteur de mouvement 1.1m + face pour combinaison Blanc
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (DE-IT, 2019-12)
Guide d'installation de-DE, it-IT 2019-12-12
PDF1,62 MB
Notice d'instruction pour WHT506 - Module de détecteur de mouvement KNX 1,10 m (FR-EN, 2019-12)
Guide d'installation en-GB, fr-FR 2020-01-07
PDF1,60 MB -
Base de données des produits KNX
ETS Database for WHT506
Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD276,51 kB -
Guide d'application
Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (DE, 2020-03)
Guide d'application de-DE 2020-03-18
PDF5,60 MB
Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (DE, 2020-03), easy link
Guide d'application de-DE 2020-03-25
PDF2,70 MB
Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (EN, 2020-03)
Guide d'application en-GB 2020-03-18
PDF5,65 MB
Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (EN, 2020-03), easy link
Guide d'application en-GB 2020-03-25
PDF2,47 MB
Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (FR, 2020-03)
Guide d'application fr-FR 2020-03-18
PDF5,58 MB
Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (FR, 2020-03), easy link
Guide d'application fr-FR 2020-03-25
PDF2,51 MB
Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (IT, 2020-03)
Guide d'application it-IT 2020-03-25
PDF5,75 MB
Description de l'application ETS détecteur de mouvement KNX V1.0 (IT, 2020-03), easy link
Guide d'application it-IT 2020-03-25
PDF2,53 MB