The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH72531104Z

kallysto accessoires module MM: 1x Prise (f) haut-parleur DIN 41529 Anthracite WH72531104Z

EAN
7611795290854
E-nr.
866 712 043
VPE
10 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

kallysto accessoires module MM: 1x Prise (f) haut-parleur DIN 41529 Anthracite

WH72531104Z

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
WH50141004A
WH50141004A
kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Anth.
11.60 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
WH55141004C
WH55141004C
kallysto.line encastré complet: Module MM/sortie oblique Anthracite
16.75 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
WH57141004C
WH57141004C
kallysto.pro encastré complet: Module MM/sortie oblique Anthracite
16.75 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Connec­teur haut-­par­leur
  • Nombre de points de connexion
    1
Dimen­sions
  • Hauteur
    23,50 mm
  • Largeur
    47 mm
Equi­pe­ment
  • Avec pare-­pous­sière
    Non
  • Avec couvercle à char­nière
    Non
Matière
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Couleur
    Anthra­cite
  • Code RAL
    7024
  • Fini­tion
    Mat
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH72531104Z | Hager Suisse

    Image produit WH72531104Z

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH72531104Z | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH72531104Z

    kallysto accessoires module MM: 1x Prise (f) haut-parleur DIN 41529 Anthracite

    PDF
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group