Prise antenne ENC kallysto.trend R/TV 10.5dB 2GHz blanc WH56548600C
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce centrale pour la technologie de communication 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Type de montageFixation par vis
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz10,50 dB
-
Type de connexion / prisePrise terminale
-
Bande passante5 - 2000 MHz
-
Technologie large bande5 - 2000 MHz
-
Nombre de sorties2
-
MatièreDuroplast
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
Profondeur39 mm
-
Profondeur de montage7 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement32 mm
-
MontageEncastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH56548600C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH56548600C
kallysto.trend encastré complet: AM10 R/TV prise de termin. 2GHz 10.5dB Blanc
PDF