Prise pour antenne ENC R/TV/données kallysto.trend HMS 2GHz 19db noir WH56544505C
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce centrale pour la technologie de communication 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Type de montageFixation par vis
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz19 dB
-
Atténuation de passage à 860 MHz4 dB
-
Type de connexion / prisePrise de passage
-
Bande passante5 - 2000 MHz
-
Technologie large bande5 - 2000 MHz
-
Nombre de sorties3
-
MatièreDuroplast
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
Profondeur de montage32 mm
-
MontageEncastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH56544505C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH56544505C
kallysto.trend encastré complet: HMS prise antenne R/TV/données 2GHz 19dB Noir
PDF